Sediul central Cummins din Africa de Sud filmat cu drona
Micro-rețele

Johannesburg, Africa de Sud Microgrid System

de Cummins Inc., Global Power Technology Leader

Prezentare generală
Unde: Johannesburg, Africa de Sud
Scop: Să reducem emisiile de carbon și să facem un pas semnificativ către obiectivele Cummins 2030 de mediu, sociale și de guvernanță (ESG)
Aprovizionare: PowerCommand Microgrid Control® MGC900, 700 AC kWp de energie solară, două generatoare diesel KTA 38G5

 


 

Cummins Africa de Sud instalează un sistem de microrețea în sediul central Power Hub

Cummins urmărește în mod activ inițiative de energie regenerabilă la scară globală, ca parte a angajamentului său de reducere a emisiilor de carbon. În regiunea Africii și Orientului Mijlociu, Cummins Africa de Sud a realizat recent o etapă importantă prin finalizarea punerii în funcțiune a unui sistem Microgrid. Instalarea unei microrețele la sediul central al Cummins South Africa Power Hub din Johannesburg reprezintă un pas semnificativ către sustenabilitatea mediului. Prin utilizarea unor soluții precum energia solară, Cummins își propune să atingă cele 2030 obiective prezentate în strategia PLANET 2050, care include o reducere cu 50% a emisiilor absolute de gaze cu efect de seră din instalațiile și operațiunile sale. Această inițiativă se aliniază cu angajamentul Cummins de a aborda schimbările climatice.

 

Valorificarea energiei solare pentru un viitor durabil

Inima sistemului Microgrid este controlerul Cummins Microgrid, MGC900, care integrează perfect o capacitate totală de energie regenerabilă de 821 kWp. Această energie este generată de 1522 panouri solare instalate pe acoperișul clădirii Power Hub. Producția anuală anticipată de energie regenerabilă este impresionantă de 1,49 GWh, rezultând o reducere anuală semnificativă a emisiilor de CO2 de 585 tone. Pentru a pune acest lucru în perspectivă, este echivalent cu plantarea a 26,873 copaci.

 

Tehnologie de ultimă oră pentru performanțe optime

Panou microgridSistemul Microgrid este complet monitorizat și controlat de controlerul avansat MGC900 de la Cummins. Acest controler oferă o singură interfață pentru monitorizarea și controlul întregii instalații Microgrid, care include 1522 panouri fotovoltaice susținute de 780 optimizatori PV. Puterea DC generată este apoi convertită eficient în curent alternativ prin (9) invertoare de putere, capabile să producă o putere maximă de curent alternativ de 700kW.

Funcția principală a MGC900 este de a echilibra toate activele de energie distribuită, maximizând producția de energie regenerabilă și minimizând costul total de proprietate prin reducerea dependenței de puterea rețelei și reducerea consumului de motorină în timpul întreruperilor rețelei. Acest lucru se realizează prin controlul puterii de ieșire de la invertoare și în situații de urgență, orchestrând transferul automat al instalației către și de la generatoarele de rezervă.

 

Reducerea costurilor operaționale pentru energia durabilă

ComutaţieProiectat pentru a reduce consumul de energie al rețelei în timpul zilei și pentru a maximiza sursele regenerabile în timpul absenței rețelei, MGC900 își propune să reducă costul egalizat al energiei (LCOE) și costul total de proprietate (TCO). Această abordare strategică este orientată spre minimizarea costurilor operaționale totale ale întregii centrale electrice.

Controlerul Microgrid îmbunătățește rezistența energetică în Africa de Sud în timpul întreruperilor de sarcină și a întreruperilor de energie din rețea prin valorificarea energiei regenerabile de la soare prin sistemul fotovoltaic, mai degrabă decât să se bazeze exclusiv pe generatoare de rezervă.

 

Monitorizare inteligentă și analize detaliate

invertoare de putereMGC900 oferă un ecran cu informații detaliate pentru fiecare activ al sistemului, cu navigare intuitivă pe ecranul tactil. Dispune de o diagramă animată cu o singură linie, adaptată pentru a reprezenta diagrama cu o singură linie a proiectului. Controlerul oferă, de asemenea, informații complete în timp real, inclusiv alarme de sistem, istoricul alarmelor și un înregistrator de secvențe de evenimente pentru rezolvarea rapidă a problemelor. În plus, afișează tendințele istorice și captarea datelor pentru a urmări utilizarea diferitelor active, facilitând o analiză aprofundată a performanței întregului sistem.

  • Integrare: MGC900 se integrează perfect cu diferitele componente ale sistemului microgrid, asigurând performanțe și eficiență optime.
  • Monitorizare și control de la distanță: Clienții pot monitoriza și controla de la distanță sistemul microrețelei, sporind flexibilitatea și controlul asupra resurselor lor energetice.
  • Optimizare adaptivă: Controlerul optimizează continuu funcționarea sistemului pe baza datelor în timp real, asigurând eficiență maximă și economii de costuri.
  • Scalabilitate: Proiectat pentru scalabilitate, MGC900 se adaptează cu ușurință viitoarelor extinderi sau upgrade-uri ale sistemului microgrid.
  • Fiabilitate sporită: Cu diagnosticare avansată, MGC900 îmbunătățește fiabilitatea sistemului, reducând timpul de nefuncționare și costurile de întreținere.Interfață de control a grupului electrogen solar

Punere în funcțiune de către experți pentru performanțe optime

Punerea în funcțiune a sistemului Microgrid a fost realizată de un expert de la Centrul de integrare a energiei Cummins (PIC). Un laborator de testare a microrețelelor proiectat de ingineri și consilieri de microrețea de la Cummins, cu sediul în Fridley, Minnesota, SUA. Asistența locală din partea inginerului de punere în funcțiune New Energy Solutions de la Cummins a asigurat în continuare integrarea perfectă și performanța optimă. Pentru mai multe informații despre laboratorul PIC Cummins, vă rugăm să vizitați site-ul web: Centrul de integrare a energiei | Cummins Inc. și urmăriți turul virtual al instalației: Turul virtual al Centrului de integrare a energiei Cummins (PIC) (youtube.com)

Realizarea Cummins Africa de Sud în implementarea acestui sistem Microgrid la sediul Power Hub exemplifică angajamentul companiei față de sustenabilitate și prezintă soluțiile inovatoare pe care le aduce în prim-planul tranziției energetice. Integrarea cu succes a surselor regenerabile de energie nu numai că contribuie la obiectivele globale de mediu ale Cummins, ci stabilește și un standard pentru soluții energetice responsabile și eficiente în ABO Africa și Orientul Mijlociu.

 

 

Autori: Timothy Allman, Medhat Mohamed

Studii de caz conexe
Studiu de caz microrețele

Prezentare generală Provocare: Furnizarea de tehnologii de sisteme de alimentare pentru o soluție complet off-grid microgrid care are capacitatea ...

Studiu de caz microrețele

Prezentare generală a provocării: Furnizarea de tehnologii de sistem de alimentare pentru o soluție complet off-grid microgrid într-o locație îndepărtată ...