Com motor G-drive da Cummins
Descubra uma nova classe de soluções de energia primária com os motores G-Drive da Cummins, onde a tecnologia de ponta e o desempenho inabalável convergem para redefinir os padrões do setor. Nossos motores geradores exemplificam nosso compromisso em fornecer soluções de energia primária que atendam e superem as demandas de diversas aplicações. Ao explorar nossa gama abrangente, você verá que o G-Drive da Cummins se diferencia ao fornecer motores geradores robustos e eficientes, projetados para servir como a espinha dorsal de suas necessidades de energia primária.
Projetados para excelência, nossas soluções de energia primária são meticulosamente criadas para oferecer confiabilidade superior, eficiência de combustível e escalabilidade, sendo uma prova de nossa dedicação à inovação, oferecendo recursos como sistemas avançados de radiador e densidade de potência aprimorada. Com os motores G-Drive da Cummins, você pode confiar que suas necessidades de energia primária são atendidas com um nível de desempenho e confiabilidade pelos quais somos conhecidos globalmente.
De canteiros de obras remotos a projetos críticos de infraestrutura, existe um motor G-Drive da Cummins que pode alimentar sua aplicação.
Motores G-Drive tão versáteis quanto suas necessidades de energia primária
QSK60
Projetado especificamente para vida útil prolongada, alcançando mais de 20.000 horas de operação antes da revisão, a nova configuração de componentes também estabelece uma nova referência para a operação de baixo custo.
M15
Desenvolvido a partir de uma plataforma de motor automotivo comprovada e bem-sucedida, o M15 utiliza o sistema de injeção de combustível de alta pressão (XPI) da Cummins, possui eletrônica avançada, turbocompressão, filtragem e baixos limites de redução. Robusto, limpo, resiliente e capaz de corresponder ao ciclo de trabalho e às condições de operação de muitas aplicações, o motor M15 é adequado para instalações abertas e fechadas, bem como para aplicações estacionárias ou móveis.
Projetando a próxima geração de energia.
Com mais de 80 anos de experiência potencializando aplicações comerciais, recreativas e governamentais em todo o mundo, a Cummins oferece a confiabilidade e a durabilidade que os operadores esperam.