Impulsionando o progresso: soluções de gás natural G-Drive da Cummins

 

Nossos motores G-Drive movidos a gás natural e propano redefinem a geração de energia com eficiência, versatilidade e desempenho incomparáveis. Como uma alternativa poderosa aos motores a diesel tradicionais, nossos motores G-Drive a gás natural e propano exibem a tecnologia e a engenharia de ponta que diferenciam nossos motores. Esses motores são projetados para operação perfeita, exigindo manutenção mínima, ao mesmo tempo em que proporcionam desempenho robusto e confiável.

A flexibilidade é uma pedra angular dos motores G-Drive da Cummins, oferecendo uma solução dinâmica para diversas aplicações. Seja implantados para energia para emergências em edifícios residenciais ou para atender às necessidades de energia de reserva de empresas e instalações de serviços de saúde, nossos motores são adaptáveis a vários requisitos operacionais. Com motor da Cummins G-Drive oferece produtos com eficiência e adaptabilidade, estabelecendo novos padrões de referência para o futuro da geração de energia.

Projetando a próxima geração de energia.

Introdução

Com mais de 80 anos de experiência potencializando aplicações comerciais, recreativas e governamentais em todo o mundo, a Cummins oferece a confiabilidade e a durabilidade que os operadores esperam.

Unidades

Frequência (Hz)

50

Tipo de combustível

Diesel

Primário

200 kW

250 kVA

Reserva

220 kW

275 kVA

Frequência (Hz)

50, 60

Tipo de combustível

Diesel

Primário

124–188 kW

155-234 kVA

Reserva

137–205 kW

171-256 kVA

Frequência (Hz)

50, 60

Tipo de combustível

Diesel

Primário

400–409 kW

500-512 kVA

Reserva

440–450 kW

550-563 kVA

Frequência (Hz)

50, 60

Tipo de combustível

Diesel

Primário

207–260 kW

259-325 kVA

Reserva

226–284 kW

283-355 kVA

Frequência (Hz)

60, 50

Tipo de combustível

Diesel

Primário

2680–3750 kW

3000-3750 kVA

Reserva

3000–3500 kW

2680-4375 kVA

Frequência (Hz)

60, 50

Tipo de combustível

Diesel

Primário

2200–2512 kW

2750-3140 kVA

Reserva

2400–2760 kW

3000-3450 kVA

Frequência (Hz)

50, 60

Tipo de combustível

Diesel

Primário

1362–2000 kW

1702-2500 kVA

Reserva

1500–2260 kW

1875-2825 kVA

Frequência (Hz)

60, 50

Tipo de combustível

Diesel

Primário

1021–1462 kW

1277-1828 kVA

Reserva

1120–1614 kW

1400-2017 kVA

Frequência (Hz)

60, 50

Tipo de combustível

Diesel

Primário

800–1126 kW

1000-1408 kVA

Reserva

880–1251 kW

1101-1563 kVA

Frequência (Hz)

60, 50

Tipo de combustível

Diesel

Primário

741–929 kW

926-1162 kVA

Reserva

816–1019 kW

1020-1273 kVA

Frequência (Hz)

50, 60

Tipo de combustível

Diesel

Primário

531–736 kW

663-920 kVA

Reserva

603–816 kW

753-1020 kVA

Frequência (Hz)

60, 50

Tipo de combustível

Diesel

Primário

500–550 kW

625-688 kVA

Reserva

550–600 kW

688-750 kVA

Fale conosco