Frequência
Tipo de combustível
| Certificado para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primário | 2200 - 2512 | 2750 - 3140 |
| Reserva | 2400 - 2760 | 3000 - 3450 |
Certificação
Disponibilidade do produto
Aplicações
O motor G-Drive QSK78 oferece a combinação ideal de produtividade e desempenhol. Sua configuração de 4060 HP (3028 kWm) V18 incorpora os melhores recursos dos nossos motores da série QSK, incluindo tecnologia de combustão avançada e componentes robustos de motor básico.
Com um sistema de combustível de controle total (HPI-PT), o motor atende às normas de emissões Tier 2 e 2gTA Luft e oferece rendimento de combustível excepcional. O ECM do CM2250 fornece a Power Generation Interface (PGI), a amplamente aceita norma da indústria SAE J1939, rede de comunicação baseada em CAN e proteção avançada do motor, garantindo conectividade mais rápida e melhor capacidade de detecção de falhas.
Além disso, o QSK78 vem com recursos opcionais como ELIMINATOR™, CENTINEL™ e Prelub™, que ajudam a reduzir significativamente o tempo de inatividade para manutenção de rotina.
Todos os motores QSK78 são cobertos pela garantia básica da Cummins, um dos planos mais abrangentes e simples do setor.
Recursos e benefícios
Turbocompressão CTT (Cummins Turbo Technologies) HX82/HX83 - utiliza energia do escape com maior eficiência para emissões e consumo de combustível aprimorados.
Pistões de ferro fundido maleável (FCD) - O projeto e o material utilizados nesses tipos de pistões garante mais eficiência e durabilidade do motor. Reduz a "batida do pistão" e aumenta a eficiência energética.
Sistema de combustível de injeção de alta pressão - Proporciona pressão de injeção de pico elevada para ótima combustão, baixas emissões e melhor economia de combustível. A injeção de combustível HPI fornece um início "suave" de injeção para um menor ruído de combustão.
Pós-resfriamento a baixa temperatura - Possibilitado por um sistema de resfriamento de duas bombas e dois circuitos (2P2L) que utiliza 2 circuitos de resfriamento separados e proporciona maior durabilidade do motor e economia de combustível.
Projeto G-Drive integrado - Cada componente foi especificamente desenvolvido e rigorosamente testado para produtos G-Drive, garantindo alto desempenho, durabilidade e confiabilidade.
Serviço e suporte - Os produtos G-Drive contam com o suporte de um nível inflexível de suporte técnico e serviço pós-venda, fornecido por meio de uma rede de serviço de alto nível.