Des génératrices fiables pour toute la maison pour une alimentation fiable
Lorsque votre maison a besoin d’une alimentation de secours fiable, les génératrices pour la maison Cummins sont fiables pour une alimentation de réserve résidentielle fiable, durable et puissante. Apprenez-en davantage sur la façon de trouver la meilleure génératrice pour la maison pour vos besoins en alimentation de secours.
Pourquoi choisir une génératrice pour la maison Cummins
Ressentez la sécurité d’avoir un chef de file mondial de l’alimentation dans votre propre cour avec une génératrice pour la maison entière de Cummins. Préparez-vous aux pannes grâce à une alimentation de secours pionnière.
Un fonctionnement silencieux
La technologie d'atténuation du son brevetée rend les génératrices Cummins silencieuses et respectueuses de l'environnement.
Sauvegarde fiable
En cas de panne d’alimentation des services publics, l’alimentation de secours de votre maison démarre automatiquement avec la technologie ATS.
Surveillance à distance
Observez et contrôlez votre génératrice de secours de n’importe où avec votre appareil mobile.
Garantie de 10 an(s).
Les options de garantie allongée rentables permettent une couverture complète pendant jusqu'à 10 ans.
Découvrez la taille de génératrice dont vous avez besoin pour votre maison
Trouvez la génératrice pour la maison entière Cummins qui convient à vos besoins d’urgence pour la maison. Ce dont vous aurez besoin pour calculer la taille de votre génératrice :
- Superficie de la maison
- Unités essentielles pour la maison (chauffage, climatisation, garage, pompes)
- Unités familiales essentielles (appareils de cuisine, appareils de buanderie)
- Unités de spa (bain à remous, piscine, sauna)
Après avoir rempli le calculateur, vous recevrez des renseignements personnalisés sur votre génératrice pour la maison entière recommandée, le coût d’installation estimé, les options de financement et la façon de communiquer avec votre concessionnaire local. Vous n’êtes pas prêt à calculer? Trouvez un concessionnaire de génératrices pour la maison Cummins dans votre région qui peut vous aider avec vos questions de dimensionnement et d’installation.
Trouvez la génératrice d’urgence résidentielle Cummins adaptée à vos besoins
Cummins Inc. et notre partenaire, Benchmark Electric, LLC, ont récemment été présentés dans l’émission Designing Spaces sur Lifetime TV! Dans ce segment spécial, Bob de Cummins et David de Benchmark Electric guident les téléspectateurs à travers le parcours complet d’une génératrice d’urgence pour la réserve résidentielle - de la capacité et de l’installation à l’entretien à long terme.
Diffusé à l’origine le 27 juin et le 3 juillet à 7 h 30 am HNE sur Lifetime TV.
Après l’ouragan Sally, la famille Summer dépendait de sa génératrice d’urgence Cummins pour alimenter sa maison. Ils comptent sur Cummins pour les aider à traverser n’importe quoi. Regardez leur témoignage pour en savoir plus sur notre fiabilité lorsque vous en avez le plus besoin!
Votre famille est-elle préparée avant, pendant ou après une panne? Soyez prêt en cas d’urgence et ayez l’esprit tranquille en cas de panne inattendue grâce aux génératrices domestiques les plus fiables. Apprenez-en davantage sur la façon de vous préparer lors d’une panne avec une génératrice pour la maison.
Si vous avez déjà connu une panne d'électricité prolongée, vous connaissez les tracas de rester à l'hôtel ou de jeter de la nourriture du frigo et du congélateur. Vous avez peut-être également dû réparer des tuyaux gelés et éclatés, ou une pompe de puisard sans alimentation a peut-être causé l'inondation et l'accumulation de moisissure dans le sous-sol. Ces couts peuvent s’éviter en ayant une génératrice pour toute la maison. En fait, les économies réalisées grâce à une seule panne peuvent plus que récupérer votre investissement dans une génératrice pour la maison.
Des solutions de génératrices pour la maison pour tous les besoins en alimentation de secours
Découvrez des solutions de génératrices résidentielles de pointe conçues pour une alimentation de secours résidentielle à haut rendement.
Série QuietConnect™
Amélioré avec des caractéristiques telles que la protection contre les intempéries, les boîtiers insonorisants pour un bruit de 65 dB ou moins.
Commutateur de transfert automatique (ATS)
La technologie ATS bascule automatiquement la source d’alimentation de votre maison vers votre génératrice en cas de panne d’électricité, et de nouveau vers l’alimentation des services publics lorsque la panne est terminée.
Connecter l’application Cloud
Cummins vous donne les outils de surveillance à distance qu’il vous faut pour vous assurer que votre domicile est alimenté, où que vous vous trouviez.
Découvrez les concessionnaires de génératrices pour la maison Cummins près de chez vous
Un concessionnaire de génératrices pour la maison Cummins peut vous aider à dimensionner et à tarifer votre génératrice et son installation. Votre concessionnaire sera également au courant de tout financement spécial pour une génératrice domestique ou portative. Prêt à entrer en contact? Utilisez le localisateur de concessionnaires de génératrices ci-dessous pour trouver le concessionnaire de génératrices Cummins le plus près de chez vous.
FAQ sur les génératrices pour toute la maison
La taille de la génératrice dépend de la superficie de votre maison et de ce que vous voulez alimenter. Consultez notre page Calculatrice pour plus d’informations.
Les génératrices pour la maison entière de Cummins commencent à 3,957 $ US le PDSF pour 13 kW et à 5,438 $ le PDSF pour les modèles de 20 kW, plus d’autres coûts résiduels comme le commutateur de transfert automatique, l’installation et potentiellement le stockage de carburant. Visitez notre page Coûts pour plus d’informations.
Le commutateur de transfert automatique de Cummins détecte instantanément lorsqu’il y a une interruption de service de votre utilitaire électrique. Il déconnecte ensuite votre maison du réseau électrique tout en démarrant simultanément votre génératrice et en la connectant au système électrique de la maison.
Une génératrice pour toute la maison, ou génératrice d’urgence, fonctionne en fournissant une alimentation de secours automatique à une maison entière pendant les pannes de courant. Il est intégré au système électrique de votre maison et fonctionne habituellement au gaz naturel ou au propane. Lorsque la génératrice détecte une coupure de courant, elle s’active automatiquement. Il transfère la charge électrique du réseau au générateur, assurant une transition en douceur. La génératrice produit de l’électricité et alimente les appareils et les systèmes essentiels. Lorsque l’alimentation des services publics est rétablie, la génératrice s’éteint, ce qui permet à votre maison de reprendre son fonctionnement normal.
En communiquant avec l’un de nos concessionnaires agréés Cummins. Pour trouver un concessionnaire près de chez vous, visitez notre page Concessionnaire pour plus d’informations.