Qu’est-ce qui affecte le coût des génératrices pour la maison?
Quatre facteurs communs influent sur le prix total d’achat et d’installation d’une génératrice. Pour une estimation précise, vous devriez planifier une évaluation gratuite à domicile.
La génératrice
Le coût moyen d’une génératrice commence à environ 4 500 $ US PDSF pour une de 13 kW et 6,000 $ US PDSF pour une de 20 kW.
Commutateur de transfert automatique (ATS)
Le commutateur de transfert automatique surveille en permanence l’alimentation électrique entrant dans la maison. S’il détecte une interruption de service, il déconnecte automatiquement la maison de la ligne de services publics électriques en une fraction de seconde et allume la génératrice Cummins pour alimenter la maison à la place. La fourchette de prix d’un ATS (commutateur de transfert automatique) va de 600 $ US à 1 200 $ selon la taille nécessaire.
Installation professionnelle
Parmi les dépenses associées à l’installation d’une génératrice d’urgence résidentielle, les coûts d’installation varient le plus, allant de 2 000 $ US à 4 000 $. Les couts sont différents selon l’endroit où vous habitez, puisque le processus comprend l’obtention de permis, la préparation des lieux, l’installation de la génératrice, faire connecter la conduite de carburant par un plombier et faire brancher la génératrice à votre demeure par un électricien.
Réservoir de propane
Si votre génératrice est alimentée au propane, vous avez besoin d’un réservoir de stockage de propane. Les réservoirs de stockage de propane de 250 gallons coûtent entre 500 $ US et 1 500 $. Les réservoirs de 500 gallons coûtent entre 1 000 $ US et 2 500 $. Les prix varient selon la région, et les réservoirs souterrains coutent davantage. Les génératrices à gaz naturel sont connectées à la source d’alimentation en gaz de votre maison, alors il ne leur faut pas de réservoir.
Le coût de fonctionnement d'une génératrice pour la maison en entier dépend de la taille de votre génératrice, de la charge qu'elle doit fournir est du coût local du gaz propane ou naturel. Cummins propose différentes options de génératrices fonctionnant au gaz naturel, au propane ou au diesel. Les couts sont différents selon l’endroit où vous habitez, puisque le processus comprend l’obtention de permis, la préparation des lieux, l’installation de la génératrice, faire connecter la conduite de carburant par un plombier et faire brancher la génératrice à votre demeure par un électricien.
Estimez la taille de votre génératrice pour la maison
Si vous préférez acheter une génératrice pour toute la maison en ligne et l’installer vous-même ou par l’entremise d’un électricien à l’extérieur de notre réseau de concessionnaires autorisés, notre calculateur de dimensionnement peut vous aider à obtenir une estimation valide et une recommandation de génératrice en fonction de vos besoins en électricité.
Pour utiliser la calculatrice, vous devez connaître la superficie en pieds carrés de votre maison, les éléments essentiels de votre maison dont vous aurez besoin comme le chauffage, la climatisation, la porte de garage et les pompes de puisard, les appareils dont vous aurez besoin comme les réfrigérateurs ou les micro-ondes, et si vous avez des articles récréatifs nécessitant de l’électricité comme des spas, des piscines ou des saunas.
Investir dans une génératrice pour toute la maison pour votre famille
Cummins et notre réseau de concessionnaires autorisés sont là pour soutenir et fournir à nos clients autant d’éducation et d’information que possible.
Une panne sans génératrice pourrait coûter jusqu’à 14 mille+
Le coût initial pour la tranquillité d’esprit et l’alimentation de secours peut vous faire économiser beaucoup plus d’argent que si vous subissiez une panne prolongée.
Explorez les ressources sur les génératrices pour la maison
Cummins a une mine d’informations à votre disposition si vous souhaitez en savoir plus sur comment choisir une génératrice et l’utiliser en toute sécurité.
Comment acheter une génératrice pour la maison
Vous pouvez acheter une génératrice pour la maison auprès d’un concessionnaire local certifié ou en ligne auprès de l’un de nos détaillants Internet.
Laissez un concessionnaire local vous aider à estimer le coût de votre génératrice pour la maison entière
Pour un dimensionnement précis, il est préférable de prendre rendez-vous avec un concessionnaire autorisé Cummins qui viendra chez vous et fera les calculs pour vous. Nos concessionnaires sont une excellente source d’éducation sur les recommandations de produits, les prix, et peuvent fournir des options de financement.
FAQ sur les génératrices pour toute la maison
Oui, une génératrice pour toute la maison peut augmenter la valeur de votre maison. Les acheteurs potentiels le considèrent souvent comme un atout précieux, assurant la sécurité pendant les pannes de courant et assurant la fonctionnalité continue des systèmes essentiels. La commodité et la tranquillité d’esprit offertes par une génératrice pour toute la maison contribuent à l’attrait général de la propriété. De plus, dans les régions sujettes à de fréquentes interruptions d’alimentation, le fait de disposer d’une source d’alimentation de secours fiable devient une caractéristique recherchée, ce qui pourrait augmenter la valeur marchande de la maison. Dans l’ensemble, une génératrice pour la maison entière peut être considérée comme un investissement pratique qui ajoute une valeur fonctionnelle et monétaire à une propriété.
En règle générale, une génératrice domestique n’est pas déductible d’impôt pour un usage personnel. L’Internal Revenue Service (IRS) considère généralement les génératrices résidentielles comme des améliorations domiciliaires plutôt que comme des dépenses déductibles. Cependant, il existe des exceptions pour un usage professionnel ou si la génératrice fait partie d’une nécessité médicale prescrite par un médecin. Pour déterminer les implications fiscales spécifiques, il est conseillé de consulter un fiscaliste qui peut fournir des conseils personnalisés en fonction des circonstances individuelles et des lois fiscales pertinentes. Conservez des dossiers sur les documents de nécessité médicale ou d’utilisation commerciale pour appuyer les déductions potentielles, mais pour la plupart des propriétaires, l’achat et l’installation d’une génératrice domestique ne sont pas déductibles d’impôt.
Le coût de fonctionnement d’une génératrice dépend de son type de carburant, de sa capacité et des prix locaux du carburant. Le prix des génératrices portatives et des génératrices pour la maison entière varierait en fonction de la taille et de la consommation. Des facteurs tels que la taille de la charge, l’efficacité de la génératrice et les prix locaux du carburant ont une incidence importante sur les dépenses opérationnelles. Il est crucial de tenir compte des taux de consommation de carburant, et les fabricants fournissent généralement cette information dans les spécifications de la génératrice pour estimer les coûts de fonctionnement avec précision
Parmi les dépenses concernant l’installation d’une génératrice d’urgence pour la maison, les couts d’installation sont ceux qui varient le plus. Les couts sont différents selon l’endroit où vous habitez, puisque le processus comprend l’obtention de permis, la préparation des lieux, l’installation de la génératrice, faire connecter la conduite de carburant par un plombier et faire brancher la génératrice à votre demeure par un électricien. Un concessionnaire Cummins autorisé s’occupe de ces tâches relatives à l’installation pour vous.