Traitement de l’eau et des eaux usées
Une alimentation fiable est essentielle pour assurer le bon fonctionnement des eaux et des eaux usées. Des installations de traitement aux stations de pompage, Cummins fournit des solutions d’alimentation de bout en bout conçues pour l’efficacité, la résilience et la conformité, garantissant ainsi que vos communautés ont accès à de l’eau pure et propre tous les jours.
Une alimentation de secours essentielle pour chaque application d’eau et d’eaux usées
Dynamiser votre infrastructure
Usines de traitement de l'eau
Stations de traitement des eaux usées
Stations de pompage de surpression
Stations de relevage des eaux usées
Stations de pompage des eaux pluviales
La fiabilité du traitement de l’eau et des eaux usées est essentielle. Avec plus de 100 ans de savoir-faire, Cummins est l’un des fournisseurs d’alimentation résiliente les plus fiables au monde pour les installations de traitement, les stations de pompage et les infrastructures critiques d’eau. Nous concevons, développons et testons en usine des systèmes entièrement intégrés (ensembles de génératrice, appareillage de commutation, commutateurs de transfert et commandes) pour assurer le bon fonctionnement de vos opérations, même dans les conditions les plus difficiles.
Cummins va au-delà de l’alimentation de secours avec des solutions évolutives et efficaces qui assurent la continuité opérationnelle et aident les services publics à respecter la conformité réglementaire et environnementale. Qu’il s’agisse d’écrêtement des pointes, d’intégration de microréseaux ou de configurations à énergie renouvelable, nos systèmes aident les services publics à réduire leurs coûts, à améliorer leur résilience et à préserver la confiance de la communauté.
S'appuyant sur l'un des plus grands réseaux de services 24/7 du secteur, les techniciens Cummins veillent à ce que votre système reste fiable, conforme et opérationnel lorsque cela compte le plus, afin que vous puissiez fournir une eau pure et propre et protéger l'environnement au quotidien.
Une alimentation électrique fiable pour l'industrie de l'eau et des eaux usées
Séries primées
Une nouvelle plateforme pour répondre à la demande plus exigeante d'alimentation Grâce à une gamme complète de puissances nominales issues de nouveaux groupes moteurs à haut rendement, vous obtenez exactement la puissance dont vous avez besoin pour vos installations de traitement de l'eau et des eaux usées, sans compromis.
Des produits primés
Découvrez les génératrices de classe mondiale qui assurent le bon fonctionnement des installations de traitement de l'eau et des eaux usées.
Deux génératrices Centum™ récompensées pour Cummins
Les génératrices de la série Centum™ de 1750 kW à 2000 kW et de 2750 kW-3000 kW ont reçu la médaille d’or du programme du produit de l’année 2025 de Consulting Specifying Engineer (CSE).
Les génératrices de la série Centum™ remportent la médaille d’or dans la catégorie Alimentation CSE
Les génératrices de la gamme Centum™ ont remporté l’or dans la catégorie puissance du prestigieux prix du produit de l’année du Consulting Specifying Engineer (CSE).
Le commutateur de transfert X-Series remporte deux prix prestigieux
Le commutateur de transfert série X est récompensé par le prix du produit de l’année 2021 du CSE et le prix NFMT FacilitiesNet Vision de 2021.
Études de cas sur le segment de l’eau
Apporter une alimentation de secours à un pavillon éloigné difficile d’accès
Pour soutenir un lodge isolé en canyon et son installation de traitement de l'eau, Cummins a conçu et livré un système de groupe électrogène de secours de 1000 kW, conçu pour un transport par hélicoptère et un remontage sur site, afin de garantir une alimentation électrique fiable dans un environnement extrêmement difficile d'accès.
L’alimentation de secours aide Tulco à garder les équipements sensibles des clients en sécurité
À la suite d’une tempête intense et de pertes d’alimentation généralisées, Tulco Industrial Storage s’est tourné vers Cummins pour installer sept génératrices et quatre commutateurs de transfert, afin de maintenir l’alimentationr pour son stockage à température contrôlée de la machinerie critique des champs pétrolifères.
Protection de l'installation de traitement des eaux usées de NEW Water De Pere contre les pannes d’électricité
La NOUVELLE installation de traitement des eaux usées a choisi Cummins, après de violentes tempêtes de pluie qui l’ont laissée sans alimentation électrique pendant des heures, et deux ensembles de génératrice au gaz naturel, ainsi qu’un système de commande centrale numérique DMC8000 ont été installés pour s’assurer que l’installation continue de fonctionner sans heurts dans des conditions météorologiques imprévisibles.
Cummins contribue à l’expansion d’une importante usine de traitement
Pour soutenir l’expansion de l’usine de traitement de l’eau, située à Oman, Cummins a installé cinq ensembles de génératrice, dont la première QSK95 au pays, pour alimenter la sous-station des effluents traités, l’usine de traitement biologique et la station de pompage centrale.
Le bon soutien – juste au moment où vous en avez besoin. Avec la plus grande empreinte de soutien mondiale du secteur, Cummins offre un service rapide et cohérent. Et comme Cummins possède, forme et contrôle son réseau de distributeurs dans des régions clés, vous aurez toujours un lien direct avec les personnes qui connaissent le mieux les solutions de Cummins.