Contrôle de miniréseau
Les nouvelles commandes de miniréseau s’adaptent aux conceptions de système de distribution d’énergie électrique renouvelable (solaire et éolienne) et de stockage d’énergie – fournissant une interface unique pour commander un système de miniréseau électrique entièrement intégré.
Certification
Disponibilité des produits
Applications
La suite PowerCommand Microgrid Control® (MGC) comprend deux options de produit, la MGC300 et la MGC900, offrant la commande appropriée à chaque application de miniréseau. Les deux MGC optimisent la production d’énergie provenant des biens du système. Cela comprend maximiser la production des sources renouvelables, réduisant les coûts nivelés d’énergie (LCOE) et le coût total de possession, garantissant que les biens du système ne sont pas sous-utilisés
Le diagramme ci-dessus est un schéma d’une ligne visuel la HMI de la MGC900, et il ne représente pas la totalité des options offertes.
Caractéristiques et avantages
- Soutien de multiples configurations et solutions de mise en œuvre de conceptions
- Écran tactile en couleurs de 19 po
- Schéma d’une dynamique : Affiche l’opération du système en temps réel dans une vue.
- Information détaillée sur chaque ressource énergétique dans le système.
- Commande logique programmable : Programmagilité permettant à l’utilisateur de personnaliser le système.
- Lien de communication avec les systèmes de gestion de l’énergie
- Capacité de surveillance et d’accès à distance
- Protocole de communication Modbus TCP/IP
- Homologation de produits : norme UL 891, certifié CSA
- Garantie et service : Les produits sont protégés par une garantie complète et un réseau mondial de distributeurs appuyés par des techniciens formés en usine.