Module de commande principal numérique DMC8000
Le module d’alimentation mis en parallèle Cummins PowerCommand® DMC8000 est un système entièrement personnalisable qui offre des solutions de commande intégrées pour les systèmes complexes qui contrôlent un nombre illimité de groupes électrogènes, services publics et charges de manière optimale.
Certification
Disponibilité des produits
Applications
Le module Cummins PowerCommand® DMC8000 offre un contrôle complet de l’alimentation de n’importe quel système d’alimentation. Le régulateur de courant fait sur commande, complètement personnalisable offre plus de 1 200 scénarios de défaillance essayés en usine de façon à offrir les meilleurs performance, résilience et fonctionnement de leur catégorie dans toutes les situations, quels que soient les éléments perturbateurs.

Où que vous soyez, quelles que soient vos fonctions, l’expertise Cummins est toujours en marche
Cummins offre à ses clients une tranquillité d’esprit inégalée à propos de l’entretien et de la révision des commandes principales numériques. Les meilleures capacités de pièces de rechange grâce à votre contact local dédié, soutenu par un système mondial de techniciens de service, d’ingénieurs et d’installations de distribution de pièces dans plus de 190 pays.
Caractéristiques et avantages
Utilisation des applications :
- Application du produit : réseaux d’électricité complexes et personnalisables
- Tension du système : tension basse et tension moyenne
Écran tactile en couleurs de 19 po intégré
- Résolution : 1024x786
- Graphique animé de haute résolution
- Données de tendance historiques et en temps réel.
- Écran tactile à distance aux dimensions personnalisées offert en option
Capacités du système
- Prend en charge un nombre illimité de génératrices, de charges et de services publics.
- Entièrement personnalisable pour n’importe quelle topologie de système
- Capacité de commande logique programmable et d’entrée/sortie
- Utilisation de logique répartie fondée sur ethernet Ring – le protocole de communication industriel à 100 Mo/s le plus rapide
- Soutenu par une cybersécurité sure
- Protocole de communication :
- Interface Modbus RTU – RS232 & RS485
- Modbus TCP/IP
- BACnet
- Accès à distance par navigateur Web
Reddition de comptes :
- Notification par courriel et texto accélérant les temps de réponse pour l’entretien et les mises à jour du rendement en temps réel.
- Rapports de conformité
Accessibilité :
- Accès de service avec ports externes pour la programmation
- Voyants bien visibles permettant des temps de fonctionnement et d’entretien longs et la sécurité de l’opérateur.
- Quatre niveaux d’accès donnant une sécurité maximale : technicien, gestionnaire, opérateur et invité.
- Enregistrement chronologique des données permettant l’accès aux résumés de rendement historiques et aux fichiers de rapport
- Fonctions de courriel/USB/impression des alarmes, tendances et rapports