AUSA 2025
La réunion annuelle de l’Association of the United States Army est la plus grande exposition sur la puissance terrestre et le forum de développement professionnel en Amérique du Nord.
Groupes moteurs
Cummins Inc. est le plus grand constructeur indépendant de moteurs diesel au monde, ainsi qu’un important fournisseur pour des organismes de défense du monde entier.
Groupes moteurs marins
Cummins offre une gamme complète de solutions de propulsion à vitesse variable et auxiliaires à vitesse fixe conçues spécifiquement pour les défis des applications maritimes commerciales, gouvernementales et de plaisance.
Génératrices
Les systèmes de défense actuels étant de plus en plus efficaces et sophistiqués, ils sont de plus en plus dépendants des solutions de production énergétique. Des ressources expéditionnaires de base pour terrain d'aviation aux sources d'alimentation mobiles moyennes de pointe, Cummins propose l'expérience militaire et les capacités techniques pour répondre aux exigences rigoureuses en matière de rendement, de logistique et d'alimentation mobile.
Systèmes de transmission et de freinage Cummins (CDBS)
CDBS propose une large gamme de systèmes de transmission de pointe, y compris des essieux, des freins, des suspensions, des transmissions et des pièces de marché des pièces de rechange, pour les marchés des véhicules utilitaires et les marchés industriels.
Transmissions
Fondée en 2017, Eaton Cummins Automated Transmission Technologies est une coentreprise 50/50 entre Eaton (NYSE : ETN) et Cummins Inc. (NYSE : CMI). La coentreprise mondiale produit et commercialise des technologies de transmission automatisées de poids moyen et lourd à la pointe de l’industrie.
Eaton Cummins Automated transmission technologies
Endurant XD Pro™ offre la combinaison parfaite de matériel et d’intelligence pour donner aux conducteurs plus de confiance dans les applications les plus difficiles : construction, transport lourd, remorquage et récupération, et exploitation forestière. Aucune autre transmission automatisée ne peut égaler sa combinaison de capacités, d’efficacité et d’exigences de maintenance.
Sa puissance nominale brute combinée est illimitée, la meilleure fonctionnalité de prise de force de sa catégorie et les intervalles entre les entretiens les plus longs de sa catégorie. Pour les longues distances en marche arrière et les rapports d’essieu profonds, l’Endurant XD Pro peut être configuré avec jusqu’à six vitesses inversées et peut être associé aux groupes moteurs les plus puissants.
Les fonctionnalités logicielles uniques de l’Endurant XD Pro comprennent Rock Free, qui permet d’éviter de rester coincé dans le sable, la boue ou la neige en utilisant l’accélérateur pour libérer le véhicule, et l’objectif de performance hors route, qui est un calibrage optimisé pour un fonctionnement sur un terrain roulant naturel et un sol mou.
Endurant XD Pro utilise les embrayages à usage extrême d’Eaton, qui sont dotés de composants robustes conçus pour une durabilité accrue, un bruit et des vibrations améliorés, en plus d’une capacité thermique plus élevée pour une maniabilité accrue à basse vitesse.
Brochures de défense
Des brochures pour les groupes moteurs, les génératrices et les produits connexes pour la défense sont disponibles ici.
Brochure de présentation sur la défense de la production d’électricité
Unité d’alimentation mobile robuste Cummins
Unité d’alimentation mobile robuste (RMP) 5 kW
Unité d’alimentation mobile robuste (RMP) 10 kW
Unité d’alimentation mobile robuste (RMP) 15 kW
Unité d’alimentation mobile robuste (RMP) 30 kW
Unité d’alimentation mobile robuste (RMP) 60 kWt
Réseau électrique unifié pour chaque mission
Unité d’alimentation DQBPU 800 kw
Fiche d’information sur le système de commande numérique avancée de l’AMMPS (NAF-6122-EN)
AMMPS - Trousses d’entretien sur mesure
Infographie sur l’arrêt/le démarrage des AMMP et l’état de la batterie du dispositif
Infographie sur le dispositif de surveillance des données AMMPS
Vidéos de défense
Des vidéos sur les groupes moteurs, les génératrices et les produits connexes pour la défense sont disponibles ici
B6.7
Entamant maintenant sa quatrième décennie d’amélioration continue, le B6.7 est doté d’une conception sans RGE qui développe 5 % plus de puissance et 31 % plus de puissance de pointe.
L9
Le L9 de Cummins est un moteur de gamme moyenne dont les composants et les caractéristiques de performance sont robustes.
X15
Le X15 développe 15 % plus de puissance, 60 % plus de couple et une fiabilité exceptionnelle grâce à son turbocompresseur VGT™ et à son système d’injection extra haute pression.
V903
Le V903 a propulsé avec succès le véhicule de combat Bradley pendant plus de quatre décennies.
PowerGen - Défense
Vos missions exigent de l'alimentation, c’est-à-dire la puissance nécessaire pour alimenter les capacités d’intervention, de déploiement, d’assistance et de déplacement. Le pouvoir de contrôler. Le pouvoir de s'adapter. Découvrez comment nous vous donnons les moyens d’accomplir votre prochaine mission.
Unité d’alimentation mobile robuste (RMP)
L'alimentation mobile robuste présente d'importants avantages opérationnels pour tous les services militaires.
Unité dalimentation DQBPU
Le DQBPU alimente l’appui aérien et les opérations industrielles pour offrir une mobilité et une capacité de frappe accrues.
Solutions tactiques évolutives ProTec™
Le système d’essieux à suspension indépendante (ISAS)® ProTec™ et les essieux à poutre de Cummins-Meritor offrent protection et performance à ceux qui nous protègent.