Permalube™ RPL Heavy-Duty Driveline Series

Disponibilité des produits

Amérique du Nord, Amérique latine

Applications

Défense
Autobus et autocar CDBS
CDBS Construction and Utility
Incendie et évacuation CDBS
Transport lourd CDBS
Manutention de matériaux CDBS
Grues mobiles CDBS
Wagon CDBS
Camion CDBS
Transmission de poids lourds Permalube

La chaîne cinématique Permalube RPL Series a été la première dans l’industrie nord-américaine des véhicules utilitaires lourds à être lubrifiée et scellée à vie afin de réduire l’entretien et d’économiser de l’argent pour les flottes soucieuses des coûts. Les avantages comprennent des coûts d’exploitation et de maintenance réduits, des garanties de pointe, une facilité d’entretien et une durée de vie prolongée des joints en U, en particulier sur les transmissions rapides et lentes et les applications à couple plus élevé. Conçues pour s’adapter au transport de ligne, à l’entretien intensif et à la réduction de la vitesse, ces transmissions s’adaptent à un large éventail d’applications et d’exigences de gestion du couple.

Caractéristiques et avantages

  • Réduction de poids jusqu’à 28 lb par rapport à la conception RPL35 pour une expérience de maintenance améliorée tout en maintenant les performances (RPL35+ uniquement)
  • Le protecteur en acier allongé à joint en U et revêtu E protège contre les contaminants et les dommages
  • Conception à quatre boulons pour une installation et un entretien faciles
  • Les raccords de bride sécurisés prennent en charge les couples élevés associés aux applications d’entretien intensif et à vitesse descendante (RPL35/35SD uniquement)
  • Palier central à alignement automatique
  • Les joints à triple lèvre offrent une protection ultime contre les contaminants pour prolonger la durée de vie des joints en U
  • Les rondelles de poussée en nylon éliminent le contact métal sur métal pour prévenir l’usure et prolonger la durée de vie des joints en U

Vidéos :

Modèle Taille du tube (pouces) Tube I.D (pouces) Diamètre d'oscillation (pouces) Puissance nominale de transmission (lb-pi) Puissance de transmission (n-m)
RPL20 4,095 x 0,18 3,735 7,80 12 000 16 270
RPL25 4,59 x 0,18 4,23 9,10 17 200 23 320
RPL25SD 4,69 x 0,23 4,23 9,10 18 500 25 083
RPL35/RPL35+  (couple élevé) 4,69 x 0,23 4,23 8,11 21 500 29 150
RPL35SD (couple élevé) 5,204 x 0,236 4,732 8,11 25 820 35 000


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.