Unités de commande électronique
Unités de contrôle électronique Cummins :
L’unité de commande électronique (ECU) ou le module de commande électronique (module de commande électronique), généralement reconnus comme le cerveau du moteur, fournissent des données clés au moteur et à ses composants. Chez Cummins, nous disposons d’une gamme de modules de commande électronique pour répondre à une variété d’applications, des plus légères aux plus puissantes, tout en respectant de multiples réglementations en matière d’émissions partout dans le monde.
Modules de commande électronique pour diesel

Les modules de commande électronique Cummins pour diesel sont des contrôleurs de moteur aptes à alimenter le marché mondial du diesel tout en respectant un grand nombre de réglementations en matière d'émissions. Chez Cummins, nous concevons nos modules de commande électronique de manière à répondre aux critères des technologies les plus avancées sur le marché du diesel commercial.
Modules de contrôle électronique pour gaz naturel

Les moteurs Cummins alimentés au gaz naturel sont adaptés à la nouvelle technologie sur le marché commercial des carburants de remplacement. Les capacités du gaz naturel peuvent supporter jusqu'à 10 cylindres et possède une mémoire vive externe de 4 Mo. Ce module de commande électronique s'adapte à une variété d'applications et peut être réglé en fonction des besoins et des objectifs d'émissions sur le site du client.
Modules de contrôle pour traitement secondaire

Les unités de contrôle pour traitement secondaire Cummins sont conçues pour les systèmes de traitement secondaire destinés aux marchés développés et émergents. Conçus en interne, ces modules électroniques d'avant-garde sont en mesure de contrôler les systèmes de traitement secondaire afin d'améliorer les performances du système et de respecter les réglementations les plus strictes en matière d'émissions.
Unités de contrôle électronique

Le CM2950 de Cummins est un contrôleur de moteur adapté à un large éventail d'applications. Il s'agit d'un contrôleur d'actionneur qui peut être utilisé à diverses fins pour réduire les émissions et augmenter les performances. Il est adapté au marché avec une application à faible coût.
Que sont les unités de commande électronique (ECU)?
- Les unités de commande électronique (ECU) jouent un rôle important dans l’amélioration des performances, la réduction des émissions, l’économie de carburant, la sécurité et l’entretien du véhicule.
- Les modules de commande électronique (ECM) sont un type de calculateur qui optimise les performances du moteur et améliore l’efficacité. Pour ce faire, ils surveillent les données des capteurs et ajustent les paramètres critiques tels que la consommation de carburant et le calage de l’allumage au besoin.
- Le module de commande du groupe motopropulseur (PCM), un autre type de calculateur, surveille les composants du moteur, de la transmission et du groupe motopropulseur grâce à des capteurs disposés stratégiquement, garantissant un fonctionnement optimal.
Rôle des calculateurs
- Les calculateurs facilitent les diagnostics en surveillant en permanence le comportement des capteurs et des actionneurs, en enregistrant les codes d’erreur lorsque des anomalies sont détectées et en aidant à identifier et à résoudre plus rapidement les problèmes.
- Les modules de commande électronique optimisent les performances du moteur en analysant les données des capteurs et en ajustant des paramètres tels que la consommation de carburant et le calage de l’allumage. La réduction des émissions et l’amélioration de l’efficacité qui en résultent sont particulièrement évidentes lors des démarrages de moteur par temps froid.
Les calculateurs dans les moteurs à combustion interne
- Les calculateurs alimenter et séquencent les injecteurs, pulvérisant du carburant dans les chambres de combustion. Cela comprend le contrôle du débit d’air à travers les turbocontrôleurs ainsi que le recyclage des gaz d’échappement.
- Ils gèrent également les processus de traitement secondaire pour le nettoyage des gaz d’échappement. Cummins, par exemple, a développé des modules de contrôle avancés pour ces groupes moteurs, garantissant une économie de carburant élevée et de faibles émissions.
Les calculateurs dans les groupes moteurs au gaz naturel
- Bien que le gaz naturel soit plus propre et ne nécessite pas de traitement secondaire important, les modules de commande électronique de ces systèmes gèrent toujours les systèmes d’injection de carburant et d’allumage par étincelle.
- Dans diverses applications, les calculateurs contrôlent le calage des soupapes pour permettre un allumage plus précoce ou un allumage retardé, ce qui modifie la puissance et le couple du moteur à chaque cycle d’allumage.
Les calculateurs dans les véhicules électriques à batterie (BEV)
- Les calculateurs des VEB diffèrent considérablement de ceux des groupes moteurs diesel, à hydrogène et au gaz naturel. Ils gèrent plusieurs fonctions de conversion d’alimenter, comme des chargeurs embarqués qui convertissent le courant alternatif en courant continu pour aider à alimenter les batteries.
- Ils gèrent également des batteries haute tension pour alimenter l’électronique conventionnelle des véhicules. Les calculateurs recherchent les défauts électriques qui pourraient être potentiellement dangereux pour les conducteurs et l’infrastructure de charge.
Considérations pour le développement de calculateurs pour la transition énergétique
- L’un des défis du transport durable est de développer une architecture électronique rentable et précise qui répond aux différents circuits d’alimentation tout en répondant aux exigences du marché régional.
- De solides talents en ingénierie, des équipes axées sur le client avec une expertise diversifiée et des investissements continus en R&D seront nécessaires.
- Le passage à des unités de contrôle de nouvelle génération pour répondre à l’évolution des réglementations (normes Euro 7 et EPA 2027) nécessitera également plus d’investissements, de temps et de ressources.