Référence de navire Cummins #638

Des plaines qui peuvent rendre difficile la construction de routes bordent les 1,495 kilomètres de rivière qui coulent entre Belém et Manaus. Les routes menant à Manaus sont longues et sinueuses. Avec le plus grand volume de rivière du monde qui coule entre les villes, le mouvement des remorques de camions s’effectue généralement à l’aide de barges roulières. L’un des plus grands opérateurs sur cette route est Bertolini Transport Ltda. L’entreprise pousse également des barges sur 1,756 kilomètres jusqu’à Tabatinga, à la frontière péruvienne. Pour répondre à la demande sur ces routes et une demi-douzaine d’autres, l’entreprise exploite une grande flotte de pousseurs. Cela comprend plus de 20 navires équipés de groupes moteurs Cummins KTA-M3 produisant chacun 600 HP à 1800 tr/min.

Un bateau remorqueur de 1200 HP, propulsé par une paire de KTA19, poussera généralement une barge de 76 mètres par 20,9 mètres chargée de remorques de camion. La descente de la rivière dure environ quatre jours et le retour en amont prend environ cinq jours. Certains remorqueurs plus gros, comme le M/V Bertolini LVIII à triple moteur KTA19, peuvent pousser plusieurs barges sur les grands fleuves ou franchir des cours d’eau moins profonds. Ces remorques de plus grande taille utilisent souvent un « propulseur d’étrave » amovible également propulsé par un KTA19 Cummins. Sur les voies navigables plus petites et plus rapides, des barges simples permettent le transport.
Pour en savoir plus :
Transportes Bertolini Ltda.
Manaus, Brésil
Téléphone : 92 2125 1000
Courriel : [courriel protégé]
Web : www1.tbl.com.br/portfolio/index.php
Pour de plus amples renseignements sur Cummins Marine au Brésil :
Waldemar Marchetti
Gestionnaire d’entreprise maritime
Amérique du Sud et Mexique
São Paulo, Brésil
Téléphone : 5511 2186 4778
Courriel : [courriel protégé]
Et pour Cummins Marine à Manaus :
João M. N. Mendonça
Gestionnaire d’entreprise maritime
Powertech Comercial Ltda.
Av. Efigênio Sales, 1717-P.10
Manaus, Amazonas
69.060-020, Brésil
Téléphone : 55 92 2121 8000
Cellulaire : 55 92 8116 5613
Courriel : [courriel protégé]
Les poissons trophées sont mesurés en fonction du poids et de la longueur au quai. Ils dépassent presque toujours la taille du pêcheur qui les enroule. L’exception serait M/V Chelsea ...
Le navire à passagers grec se remotorise avec Cummins. Naviguer à Symi sur un bateau-taxi est plus qu’une promenade en bateau sur la mer Égée. Au départ de la côte Est...
Les équipages qui n’ont d’autre choix que de prendre la mer dans des conditions météorologiques difficiles s’appuient sur la conception intrinsèquement robuste des chalutiers, basée sur l’ADN ...