Une alimentation d’urgence robuste pour alimenter les stations-service BAPCO en fonctionnement 24/7
Approvisionnement :
- 7 ensembles de génératrice au diesel C55D5I Cummins
- 2 x ensembles de génératrice au diesel Cummins C110D5
- 2 ensembles de génératrice au diesel C66D5I Cummins
- 1 x ensemble de génératrice diesel Cummins C150D5
- 1 x ensemble de génératrice diesel Cummins C275D5I
- Fourniture, installation, test, mise en service, maintenance et couverture de garantie
L’alimentation à portée de main
Acteur majeur de l’industrie pétrolière et gazière de Bahreïn, disposant d’un vaste réseau de stations-service dans tout le royaume, la Bahrain Petroleum Company (BAPCO) s’appuie sur une alimenter stable pour assurer le bon fonctionnement de ses stations-carburant. Chaque station comprend généralement des pompes à carburant, un dépanneur et une infrastructure de soutien, qui fonctionnent tous le 24/7/365 et peuvent être vulnérables aux pannes du réseau alimenter. Bien que le réseau local reste généralement fiable, les contraintes environnementales causées par les températures élevées et les conditions poussiéreuses de Bahreïn peuvent parfois contribuer à des pannes localisées ou à une réduction des performances des équipements, en particulier pendant les mois d’été caniculaires.
Face à ces risques, BAPCO s’est tourné vers YBA Kanoo Machinery de Manama, Bahreïn, le seul distributeur officiellement autorisé de Cummins dans le royaume, pour lui fournir l’alimenter d’urgence critique dont il avait besoin. L’accord a été scellé par la relation de confiance existante entre BAPCO et YBA Kanoo, dont les ensembles de génératrice Cummins ont déjà été mis en place et utilisés avec succès dans plusieurs de ses stations-service de Bahreïn. Ce partenariat continu, combiné à la réputation mondiale de Cummins en matière de technologie d’alimenter robuste et d’excellent soutien de la part des distributeurs locaux, a été plus que suffisant pour convaincre le client que YBA Kanoo pouvait assurer la transition instantanée vers une alimentation de secours fiable dont il avait besoin en cas d’interruption du réseau.
Des unités sur mesure conçues pour des conditions difficiles
Grâce à son expérience directe du climat de Bahreïn - les températures ambiantes dépassent souvent les 45 ° C et la poussière et le sable peuvent affecter l’efficacité des équipements - YBA Kanoo savait que ses installations BAPCO devaient être suffisamment résilientes pour fonctionner parfaitement, chaque fois que cela était nécessaire. Sa tâche consistait à fournir des groupes génératrices d’urgence à un certain nombre de stations-service, la plupart situées dans des zones urbaines et les autres dans des zones désertiques éloignées et semi-isolées.
En collaboration avec BAPCO et d’autres parties prenantes, YBA Kanoo a entrepris de concevoir des systèmes sur mesure afin de répondre aux exigences uniques des sites. À la suite d’évaluations de la charge et de calculs de dimensionnement, il a spécifié une variété de 13 modèles d’ensembles de génératrice au diesel Cummins 50 Hz pour l’installation dans les 12 stations-service, un à chacun des 11 sites et deux à une dernière station, la 12e. La planification détaillée du site a servi à finaliser la conception et l’emplacement des systèmes, avec la collaboration de YBA Kanoo et de Cummins pour adapter chaque unité aux conditions difficiles. Des systèmes de refroidissement et de filtration avancés pour atténuer la poussière et la chaleur, ainsi que des boîtiers étanches à la poussière avec isolation thermique, des revêtements résistants à la corrosion et des compartiments électriques étanches à la poussière ont assuré une durabilité maximale. Des essais complets en usine ont fourni une assurance supplémentaire avant l’expédition.
Conformité réglementaire assurée
Travaillant en étroite collaboration avec Cummins, les ingénieurs de YBA Kanoo ont installé les systèmes de manière professionnelle et sécuritaire afin de répondre à toutes les exigences opérationnelles et de conformité réglementaire. Les équipes ont intégré les systèmes au réseau électrique de chaque site pour fournir une sauvegarde automatique et optimisé les paramètres de gestion de la charge pour donner la priorité aux services essentiels tels que les pompes à carburant, l’éclairage et les systèmes de point de vente. Les groupes électrogènes ont été placés sur des bases en béton armé, soutenues par des supports isolant les vibrations pour plus de stabilité. Des couloirs de ventilation et d’évacuation suffisants assurent un fonctionnement sûr dans les espaces utilitaires limités, et des enceintes acoustiques minimisent les émissions de bruit, ce qui est crucial dans les environnements urbains et en contact direct avec les clients.
« Travailler dans le climat de Bahreïn exige plus qu’un simple équipement standard : cela nécessite une ingénierie précise et des connaissances locales. La chaleur et la poussière du pays sont implacables, mais en collaborant étroitement avec Cummins, nous avons pu adapter une solution qui dépassait les attentes en matière de rendement. Le succès de cette installation témoigne de la force de la combinaison de la technologie mondiale et de l’expertise locale.
Muhammed Suhail
Ingénieur commercial et d’application
YBA Kanoo Machinery, Bahreïn
Améliorer l’efficacité dans l’ensemble du réseau BAPCO
Soins et planification proactifs
Une fois les ensembles de génératrice requis déployés, YBA Kanoo a mené des programmes complets d’essais et de mise en service sur place, y compris des tests de charge électrique, la validation des systèmes de sécurité et d’arrêt et la formation des opérateurs, le tout conformément aux protocoles mondiaux de Cummins et en accord avec les équipes de projet de BAPCO.
Afin d’assurer la fiabilité à long terme de l’équipement, YBA Kanoo fournit également à BAPCO un entretien complet et continu ainsi qu’une garantie, tous deux motivés par sa philosophie proactive et celle de Cummins. En plus des calendriers d’entretien préventif avec des intervalles d’entretien et des cycles de remplacement des filtres adaptés aux conditions difficiles de Bahreïn, le distributeur fournit également un entretien correctif et des réparations d’urgence avec un soutien sur le terrain 24/7 et des stocks locaux de pièces Cummins. Ensemble, ils forment un ensemble robuste et avant-gardiste qui minimise les temps d’arrêt et réduit les risques, tout en réduisant les coûts d’exploitation et en prolongeant la durée de vie de l’équipement. Le résultat final pour BAPCO est une confiance maximale dans le fait que l’alimenter qui alimente son réseau de stations-service ne manquera jamais.
But : Installer un système d’alimentation de secours pour un pavillon éloigné et une installation de traitement de l’eau connexe
Objectif : Fournir un nouveau système de sauvegarde pour la phase 1 d’un nouveau centre de données financières majeur
Objectif : Livrer la phase 1 d’un système d’alimentation de secours pour le premier centre de données hyperscale d’Afrique de l’Est