« »
Marine

Quatre fois 500 HP pour la rivière Colombienne

par Alan Haig-Brown

Référence de navire Cummins #562

Bateau remorqueur Sotara, photo gracieuseté de Cummins Andes

Le Rio Magdelena coule vers le nord à travers la Colombie pour se jeter dans les Caraïbes à Barranquilla. Il est navigable sur plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de cette ville côtière. Grâce à des bateaux pousseurs à faible tirant d’eau, la Naviera Fluvial Colombiana SA a la capacité de transporter un million de tonnes de pétrole par an, en plus de 700 000 tonnes de fret général. Fondée en 1920, l’entreprise exploite une douzaine de bateaux-pousseurs fluviaux et 78 barges sur les voies navigables intérieures de la Colombie.


Cummins KTA19-M3

Naviera est la seule entreprise colombienne de transport fluvial à disposer de son propre chantier naval. Dans cette installation de Barranquilla, à l’embouchure du Rio Magdelena, ils sont en mesure de construire et d’entretenir leur flotte. Récemment, l’entreprise a entrepris un grand carénage et un rééquipementr de son gros bateau remorqueur Sotara. L’entreprise, qui s’était auparavant engagée à acheter les groupes moteurs d’un concurrent, a passé plusieurs mois à analyser le cycle de fonctionnement, la consommation de carburant et les coûts d’entretien avant de choisir les groupes moteurs Cummins. Afin de maintenir un faible tirant d’eau avec une puissance adéquate, ils ont choisi d’installer quatre groupes moteurs Cummins KTA19-M3 développant chacun 500 HP à 1800 tr/min. Les groupes moteurs ont été achetés auprès de Cummins de Los Andes, le distributeur pour la Colombie.

D’une longueur de 40 mètres, le bateau pousseur transporte une largeur de 12 mètres, ce qui laisse suffisamment d’espace pour monter les quatre groupes moteurs et aide à maintenir le tirant d’eau de deux mètres. Alfredo Cardenas, ingénieur d’application de Cummins Andes, a travaillé en étroite collaboration avec les ingénieurs de Naviera Fluvial sur l’installation réussie des nouveaux groupes moteurs Sotara équipés d’un échangeur de chaleur, turbocompressés et refroidis après traitement.


Pour plus de renseignements :

M. Melchor Molinares
Naviera Fluvial Colombiana S.A.
Barranquila
Téléphone : 57 5 340 1186 | 57-5 340 1575

Cummins de Los Andes S.A.
Bogota
Av Ciudad de Cali#11-22
Téléphone : 57 1 294 8444
Télécopie : 57 1 294 8431 

Olmedo Farfan
Ingénieur d’applications marines
Charleston SC 29405
É.-U.
Téléphone : 843 745 1581
Courriel : [courriel protégé]

Études de cas connexes
Marine Étude de cas

Les poissons trophées sont mesurés en fonction du poids et de la longueur au quai. Ils dépassent presque toujours la taille du pêcheur qui les enroule. L’exception serait M/V Chelsea ...

Marine Étude de cas

Le navire à passagers grec se remotorise avec Cummins.  Naviguer à Symi sur un bateau-taxi est plus qu’une promenade en bateau sur la mer Égée. Au départ de la côte Est...

Marine Étude de cas

Les équipages qui n’ont d’autre choix que de prendre la mer dans des conditions météorologiques difficiles s’appuient sur la conception intrinsèquement robuste des chalutiers, basée sur l’ADN ...