Grupos electrógenos S17

Descubra el futuro de la generación de energía con los innovadores grupos electrógenos impulsados por S17, que forman parte de la serie Centum™. Construidos sobre la nueva plataforma del motor S17 y con tecnología de vanguardia, ofrecen una densidad energética inigualable en un diseño compacto. Disponibles para los mercados de 50 Hz y 60 Hz, ofrecen una fiabilidad y eficiencia excepcionales, perfectas para sus necesidades de alta densidad.

Frecuencia

50, 60 Hz
Calificación para kW kVA
Permanente 800 - 909 1000 - 1136
Reserva 880 - 1000 1100 - 1250
Servicio continuo del centro de datos 800 - 909 1000 - 1136

Certificación

EPA Tier 2

Disponibilidad del producto

Europa, África Oriente Medio, América Latina, Asia Pacífico

Aplicaciones

Generadores industriales comerciales
Atención médica
Misión crítica
Energía de reserva
Tratamiento de agua
Generador S17

El espectro completo de energía

Diseñado para una variedad de aplicaciones críticas

Edificios comerciales en Nueva York
Edificios comerciales

Su negocio no espera, y tampoco debería hacerlo su energía. Confíe en los grupos electrógenos S17 compactos y de alto rendimiento, diseñados para el lugar de trabajo moderno y diseñados para ofrecer energía sin interrupciones y mantener sus operaciones en funcionamiento, ya sea en un centro de trabajo conjunto de gran altura o en un complejo de uso mixto.

Médicos realizando una cirugía
Atención médica

Desde sistemas de soporte vital hasta quirófanos, la energía en la atención médica debe ser continua, confiable y garantizada. Los grupos electrógenos S17 están diseñados para respaldar la evolución de la infraestructura de atención médica con mayor tiempo de actividad y complejidad reducida.

Planta de tratamiento de agua
Tratamiento de agua

La energía ininterrumpida es fundamental para las operaciones de tratamiento de agua y aguas residuales. Esta línea de grupos electrógenos de alto rendimiento está construida sobre una plataforma de motores de próxima generación para satisfacer las exigentes necesidades de la infraestructura hídrica con fiabilidad y eficiencia excepcionales. Una solución confiable para los servicios públicos municipales y los operadores industriales que impulsan los sistemas de los que dependemos todos los días.

Avión aterrizando
Edificios gubernamentales y públicos

Los servicios esenciales para la comunidad dependen de un poder inquebrantable. Los grupos electrógenos S17 proporcionan un respaldo confiable, lo que garantiza que las operaciones críticas en instalaciones gubernamentales, servicios de emergencia y centros comunitarios permanezcan operativas y seguras para todos.

S17 con carcasa y puertas abiertas
Especificaciones
  • Energía del tamaño adecuado, precisamente donde se necesita
    • El tamaño compacto ahorra un espacio valioso y simplifica la instalación.
    • La densidad de energía líder en la industria le garantiza una mayor producción de energía sin necesidad de un generador más grande.
  • Menor costo de propiedad
    • Diseñado para reducir los gastos operativos iniciales y del ciclo de vida.
    • Ofrece intervalos de servicio más largos con mayor confiabilidad y asequibilidad.
    • Presenta costos de mantenimiento anuales promedio más bajos.
    • Incluye una garantía básica de 3 años líder en la industria.
    • Con el respaldo de la amplia red de distribución de Cummins con cobertura de servicio confiable dondequiera que se encuentren sus operaciones.
  • Fiabilidad comprobada
    • Respaldado por más de 25,000 horas de rigurosas pruebas y validaciones, el S17 está diseñado para ofrecer la confiabilidad y el rendimiento comprobados que los clientes esperan de Cummins.
    • Al adoptar un enfoque desde cero y desarrollarlo específicamente para la generación de energía, el S17 eleva el rendimiento sostenido al tiempo que maximiza la densidad de energía a un nivel completamente nuevo.
  • Diseño sostenible
    • Impulsando el futuro: diseñado con la sostenibilidad en su núcleo, respalda la compatibilidad con combustibles parafínicos como HVO, lo que permite una generación de energía más limpia y sostenible. 
    • El diseño ligero y compacto minimiza el uso de material y disminuye los costos de transporte, ofreciendo una solución más eficiente y respetuosa con el medio ambiente.
Modelo de generador
Hz
Permanente, kW / kVA
En reserva, kW / kVA
Servicio continuo del centro de datos, kW / kVA
Tipo de combustible
Disponibilidad
modelo del motor
Clasificación
50
800 / 1000
880 / 1100
800 / 1000
Diésel
Europa, África Oriente Medio, América Latina, Asia Pacífico
S17
Centro de datos continuo, principal, de reserva
60
909 / 1136
1000 / 1250
909 / 1136
Diésel
Europa, África Oriente Medio, América Latina, Asia Pacífico
S17
Centro de datos continuo, principal, de reserva


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.

El motor S17

Una revolución en densidad de potencia:
Diseñado para redefinir la confiabilidad y el rendimiento.

Motor S17

Diseñado desde cero para una máxima densidad de potencia, el nuevo motor S17 de doble turbo aprovecha las herramientas de diseño patentadas de vanguardia y las metodologías probadas para ofrecer una asombrosa potencia de 1100 kVA. No se trata solo de potencia bruta; se trata de una confiabilidad y durabilidad incomparables, y es un testimonio del compromiso inquebrantable de Cummins con las soluciones de energía innovadoras que nunca comprometen la calidad ni la confianza del cliente.

Características principales:
 

  • Turbocompresor de dos fases: Experimente un flujo de aire óptimo y una eficiencia volumétrica superior, lo que garantiza que el motor ofrezca constantemente el máximo rendimiento.
  • Sistema de combustible avanzado: Impulsamos sus operaciones con un sistema de combustible adaptado de la tecnología probada de vehículos para trabajo pesado de Cummins. Este robusto sistema está diseñado específicamente para satisfacer las rigurosas demandas de la generación de energía de 1100 kVA, lo que garantiza una confiabilidad con la que puede contar.
  • Estrategias de enfriamiento optimizadas: Benefíciese de una refrigeración de cilindro innovadora y de trayectorias de flujo de refrigerante diseñadas de forma inteligente. Estos trabajan en armonía para administrar el calor de manera eficiente, manteniendo temperaturas constantes del motor y mejorando la durabilidad incluso en las condiciones más exigentes.
  • Uso de material de precisión: A través de herramientas avanzadas de ALD, el material se coloca exactamente donde se necesita. Esto asegura un equilibrio óptimo de fuerza y eficiencia, lo que contribuye al diseño compacto pero potente del motor.
  • Diseño de rodamiento de ingeniería: El sistema de rodamiento está diseñado específicamente para soportar las tensiones extremas asociadas con un alternador de 1100 kW, a la vez que mantiene un tamaño impresionantemente pequeño.

La culminación de estas características meticulosamente diseñadas permite que el S17 supere los límites de la densidad de energía al tiempo que ofrece una confiabilidad y durabilidad inquebrantables. Esto refleja el firme compromiso de Cummins con la excelencia y la innovación en soluciones de energía.

Potenciar los caminos hacia un futuro más limpio

Burbujas HVO
Preguntas frecuentes sobre el aceite vegetal tratado con hidrógeno (HVO)

Cummins ofrece una línea completa de grupos electrógenos diésel aprobados para su uso.

Camión conduciendo en un bosque
Destino original

Destination Zero es el camino que hemos recorrido hacia un futuro de cero emisiones, donde continuamos brindando la energía que nuestro mundo necesita.

Frecuencia (Hz)

50

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

800 kW

1000 kVA

Reserva

880 kW

1100 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

909 kW

1136 kVA

Reserva

1000 kW

1250 kVA