Onan QG 4000i
El QG 4000i, el generador para RV de montaje fijo más silencioso hasta la fecha, es ideal para aplicaciones de RV de trabajo liviano y mediano. Este grupo electrógeno cuenta con bajo consumo de combustible, servicio de un solo lado y un silenciador incluido. El QG 4000i no solo permite que los RVers tengan energía confiable dondequiera que vayan, sino que también brinda un viaje tranquilo y silencioso.
Frecuencia
60 Hz
Certificación
CARB
Disponibilidad del producto
África Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, India, América Latina, América del Norte
Aplicaciones
Generadores para casas rodantes y vehículos recreativos

Características y beneficios
- Funcionamiento a velocidad variable controlado por computadora que iguala la velocidad del motor para la demanda de carga, reduciendo el nivel de ruido y la vibración.
- No se necesita línea de retorno de combustible - gasolina EFI
- Modelo EVAP para utilizaciones especializadas
- Alta calidad de energía con salida eléctrica invertida para cargas sensibles de RV
- Con capacidad para comunicaciones J1939
- Interruptor de apagado por bajo nivel de aceite, sensor de alta temperatura del aceite
- El grupo electrógeno más silencioso de su tamaño
- Completamente contenido con silenciador
- Instalación rápida y sencilla
- Garantía limitada de 3 años
- Bajo consumo de combustible