Unidad de energía DQBPU

La DQBPU está diseñada para recursos para aeropuertos de expediciones básicas (BEAR). Utiliza controlador de comando de energía militar y ofrece importantes ventajas operativas para todos los servicios militares.

Certificación

EPA Tier 2

Disponibilidad del producto

América del Norte, África Oriente Medio, América Latina, Asia Pacífico, Europa

Aplicaciones

Militar / fuentes de energía para móviles medios y avanzados
Generador DQBPU

Diseñado y probado para uso militar, el modelo DQBPU utiliza el sistema de control PowerCommand y brinda considerables ventajas operativas para todos los servicios militares. Funciona con distintos combustibles (JP-8, JP-5, Jet A, DF 1,2), resiste un amplio rango de temperaturas y ofrece una excelente calidad de energía. El DQBPU constituye una opción de energía integrada confiable y estable en una configuración móvil.

Características y beneficios

  • 50/60 Hz, 2400/4160 / 2200/3800 voltios, 3 fases, 4 cables
  • Generador de diésel de 800 kW de energía permanente montado sobre remolque
  • JP-8, DF1, 2, DL1, 2 JP5 y Jet A, A1, LS1, 2 DS1, 2
  • Rango de temperaturas de funcionamiento: 25 °F a 140 °F
  • Excelente calidad de energía tipo II para servicio público (clase 2A) según MIL-STD 1332B
  • Emisiones radiadas con certificación EMC y susceptibilidad radiada compatible con MIL-STD 461F.
  • Atenuación sonora de 84 dBA a 7 metros
  • Indicador remoto
  • Preparado para sistemas paralelos (automáticos/manuales)
  • Funcionamiento en altura a 4000 pies; por encima de 4000 pies con derrateo
Especificaciones
DQPBU 60 Hz 50 Hz
Voltajes (v) 2400,4160 2200/3800 -
Calificación permanente kW (kVA) 800 (1067) 667 (889)
Nivel de sonido con carga completa a 7 m 84 dB(A) 84 dB(A)
Modelo de alternador  741FDM5066 741FDM5066
Tamaño L x A x A mm (in) 9692 x 2456 x 2390 mm (382 x 97 x 94 in)
Peso sin combustible kg (lbs) 18407 (40580)  
Peso con combustible kg (lbs) 18747 (41330)  
Consumo de combustible
60 Hz cap. potencia a 800 kW gph (lph) 
60.8  (230.15)  

 



Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.