Frecuencia
60, 50 Hz
Certificación
EPA Tier 4
Disponibilidad del producto
África Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, India, América Latina, América del Norte
Aplicaciones
Móvil comercial
Los modelos de la serie Quiet Diésel son la opción para trabajo pesado cuando se requiere bajo nivel de ruido y vibración. Su diseño revolucionario hace que estos grupos electrógenos sean hasta 15 dB(A) más silenciosos que otros grupos electrógenos diésel y más silenciosos que la mayoría de los equipos de gasolina. Las unidades son totalmente cerradas, incluidos los sistemas de enfriamiento, silenciador y admisión. Para aquellas aplicaciones en las que el nivel de ruido es menos importante, elija un equipo de la serie Standard diésel de Cummins.