CI 160D5P

Frecuencia

50 Hz
Calificación para kW kVA
Permanente 128 160

Disponibilidad del producto

India
Grupos electrógenos QSB4.5G1 - QSB6.7G23

Frecuencia

50

Niveles de emisión

India CPCB IV+

Modelo del motor y tipo de combustible

QSB6.7-G21 - Diésel

Calificación

Permanente

Tipo de producto

50Hz diésel

Tipo de carcasa

Sonido atenuado y protector contra el clima

kW/kVA

25 - 200 kW/kVA

Permanente

128 kW

160 kVA