C900D6E

Frecuencia

60 Hz
Calificación para kW kVA
Reserva 900 1125

Disponibilidad del producto

Norteamérica
Modelo de generador S17

Frecuencia

60

Modelo del motor y tipo de combustible

S17 - Diésel

Calificación

Reserva

Tipo de producto

60Hz diésel

Reserva

900 kW

1125 kVA

Modelos relacionados

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Reserva

600 kW

750 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Reserva

750 kW

938 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Reserva

800 kW

1000 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Reserva

1000 kW

1250 kVA

Conéctese con nosotros