Frecuencia
50 Hz
| Calificación para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Permanente | 400 | 500 |
| Reserva | 440 | 550 |
Disponibilidad del producto
América Latina
Frecuencia
50
Niveles de emisión
UE, aplicación móvil
UE, aplicación estacionaria
EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)
EPA, aplicación estacionaria de emergencia
EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia
Tipo de combustible
Diésel
Calificación
Permanente
Reserva
Tipo de producto
50Hz diésel
Tipo de carcasa
Sin carcasa
Permanente
400 kW
500 kVA
Reserva
440 kW
550 kVA