C3000D5E

Frecuencia

50 Hz
Calificación para kW kVA
Permanente 2200 2750
Reserva 2400 3000
Continua 1680 2100
Servicio continuo del centro de datos 2200 2750

Disponibilidad del producto

África Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, India, América Latina

Frecuencia

50

Niveles de emisión

UE, aplicación móvil

UE, aplicación estacionaria

EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)

EPA, aplicación estacionaria de emergencia

EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia

Modelo del motor y tipo de combustible

QSK78-G15/G16 - Diésel

Calificación

Continua

Servicio continuo del centro de datos

Permanente

Reserva

Tipo de producto

50Hz diésel

Tipo de carcasa

Sin carcasa

kW/kVA

> 2000 kW/kVA

Permanente

2200 kW

2750 kVA

Reserva

2400 kW

3000 kVA

Continua

1680 kW

2100 kVA

Servicio continuo del centro de datos

2200 kW

2750 kVA

Comuníquese con Ventas o busque una sucursal