Frecuencia
50 Hz
| Calificación para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Permanente | 16 | 20 |
| Reserva | 18 | 22 |
Disponibilidad del producto
Europa
Frecuencia
50
Niveles de emisión
No aplicable
Modelo del motor y tipo de combustible
X2.5-G2 - Diésel
Calificación
Permanente
Reserva
Tipo de producto
50Hz diésel
Tipo de carcasa
Sonido atenuado y protector contra el clima
kW/kVA
5 - 25 kW/kVA
Permanente
16 kW
20 kVA
Reserva
18 kW
22 kVA