C20N6

Frecuencia

60 Hz
Calificación para kW kVA
Reserva 20 25

Disponibilidad del producto

América Latina, América del Norte
generador qsj2.4g

Frecuencia

60

Niveles de emisión

UE, aplicación móvil

UE, aplicación estacionaria

EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)

EPA, aplicación estacionaria de emergencia

EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia

Modelo del motor y tipo de combustible

QSJ2.4 - Gas natural

Calificación

Reserva

Tipo de producto

Residencial y comercial liviano

Tipo de carcasa

Sonido atenuado y protector contra el clima

Sin carcasa

kW/kVA

5 - 25 kW/kVA

Reserva

20 kW

25 kVA

Modelos relacionados

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Gas natural

Reserva

30 kW

38 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Gas natural

Reserva

40 kW

50 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Gas natural, propano

Reserva

36 kW

45 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Propano

Reserva

25 kW

31 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Gas natural/propano

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Gas natural/propano

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Gas natural/propano

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Gas natural/propano

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Gas natural/propano

Comuníquese con Ventas o busque una sucursal