Frecuencia
60 Hz
| Calificación para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Permanente | 192 | 240 |
| Reserva | 208 | 260 |
| Continua | 151 | 189 |
Disponibilidad del producto
América Latina
Frecuencia
60
Niveles de emisión
UE, aplicación móvil
UE, aplicación estacionaria
EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)
EPA, aplicación estacionaria de emergencia
EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia
Modelo del motor y tipo de combustible
6CTAA8.3-G1 - Diésel
Calificación
Continua
Permanente
Reserva
Tipo de producto
60Hz diésel
Tipo de carcasa
Sonido atenuado y protector contra el clima
Sin carcasa
kW/kVA
200 - 500 kW/kVA
Permanente
192 kW
240 kVA
Reserva
208 kW
260 kVA
Continua
151 kW
189 kVA