C1400D5

Frecuencia

50 Hz
Calificación para kW kVA
Permanente 1000 1250
Reserva 1120 1400
Servicio continuo del centro de datos 1000 1250

Disponibilidad del producto

África Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, India, América Latina
Imagen del KTA50 LG

Frecuencia

50

Niveles de emisión

UE, aplicación móvil

UE, aplicación estacionaria

EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)

EPA, aplicación estacionaria de emergencia

EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia

Modelo del motor y tipo de combustible

KTA50-G3 - Diésel

Calificación

Servicio continuo del centro de datos

Permanente

Reserva

Tipo de producto

50Hz diésel

Tipo de carcasa

Sin carcasa

Contenedor ISO

kW/kVA

1000 - 2000 kW/kVA

Permanente

1000 kW

1250 kVA

Reserva

1120 kW

1400 kVA

Servicio continuo del centro de datos

1000 kW

1250 kVA

Comuníquese con Ventas o busque una sucursal