Frecuencia
50 Hz
| Calificación para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Permanente | 80 | 100 |
| Reserva | 88 | 110 |
Disponibilidad del producto
Asia-Pacífico
Frecuencia
50
Niveles de emisión
UE, aplicación móvil
UE, aplicación estacionaria
EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)
EPA, aplicación estacionaria de emergencia
EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia
Modelo del motor y tipo de combustible
6BTA5.9-G2 - Diésel
Calificación
Permanente
Reserva
Tipo de producto
50Hz diésel
Tipo de carcasa
Sin carcasa
kW/kVA
25 - 200 kW/kVA
Permanente
80 kW
100 kVA
Reserva
88 kW
110 kVA