Diseños y fabricantes de Cummins Power Generation. Grupos electrógenos de alta potencia diseñados para usar como respaldo en emergencias, reservas críticas, energía permanente o para neutralizar picos de voltaje en entornos como centros de atención médica, plantas de tratamiento de agua y residuos, fábricas, instalaciones gubernamentales, minería y edificios comerciales grandes.

Nuestros grupos electrógenos de alta potencia están controlados por la tecnología de control digital PowerCommand® que se integra con otros componentes del sistema de energía general y se puede configurar fácilmente para cumplir con los requisitos de generación de energía de clientes de todo el mundo.

Gestión de proyectos

Proyectos de sistemas de energía completos

Cummins Power Generation ofrece una organización global con conocimientos de aplicación, ingeniería de diseño y capacidades de servicio que ofrecen valor más allá del equipo que fabricamos. Lo llamamos sistema de energía completo.

Un sistema de energía Cummins ofrece la garantía de una sola fuente, la responsabilidad del ciclo de vida completo y el rendimiento a prueba de fallas: protección crítica para el cliente que debe proteger las operaciones clave de cortes de energía costosos o potencialmente mortales.

Cummins ha instalado proyectos directamente en todo el mundo. Cummins Power Generation tiene un historial comprobado que demuestra nuestra experiencia en la entrega de proyectos de generadores, incluida una amplia gama de instalaciones con respaldo del mercado de repuestos de por vida completo.

Conozca más aquí

Gama de productos

Rango de grupo electrógeno diésel

Rango de generador de diésel: 640 a 3570 kVA (50 Hz)

Modelo Capacidad de potencia de reserva Capacidad de potencia permanente Capacidad de potencia de servicio continuo del centro de datos Motor Cumplimiento normativo de emisiones Alternador estándar Controlador estándar
kVA kW kVA kW kVA kW
C640 D5 640 512 582 466 - - KTAA15-G16   HCI544E PC 1.2
C700 D5 706 565 640 512 640 512 VTA28-G5   HCI-5F PC 3.3
C825 D5 825 660 750 600 750 600 QSK23-G3   S6L1-C41 PC 3.3
C825 D5A 825 660 750 600 750 600 VTA28-G6   S6L1-C41 PC 3.3
C825 D5e 825 660 750 600 750 600 QSK23-G9 EPA Tier 2 S6L1-C41 PC3.3
C900 D5 900 720 820 656 820 656 QSK23-G3   S6L1-D41 PC 3.3
C900 D5e 900 720 820 656 820 656 QSK23-G9 EPA Tier 2 S6L1-D41 PC3.3
C1000 D5 1041 833 939 751 939 751 QST30-G3   S6L1-E41 PC 3.3
C1000 D5B 1000 800 900 720 900 720 KTA38-G14   HCI634K PC 3.3
C1100 D5 1110 888 1000 800 1000 800 QST30-G4   S6L1-F41 PC 3.3
C1100 D5B 1132 906 1029 823 1029 823 KTA38-G14   HCI634K PC 3.3
C1250 D5A 1250 1000 1125 900 - - KTA38-G9   PI734A PC3.3
C1400 D5 1400 1120 1250 1000 1250 1000 KTA50-G3   PI734B PC 3.3
DQGAN 1400 1120 1275 1020 1275 1020 QSK50-G4 EPA Tier 2
TA Luft 2 g
PI734B PC 3.3
C1675 D5 1675 1340 1400 1120 1400 1120 KTA50-G8   PI734D PC 3.3
C1675 D5A 1675 1340 1500 1200 1500 1200 KTA50-GS8   PI734D PC 3.3
DQGAG 1700 1360 1540 1232 1540 1232 QSK50-G4 EPA Tier 2
TA Luft 2 g
PI734D PC 3.3
C1760 D5e 1760 1408 1600 1280 1600 1280 QSK60-GS8 TA Luft 2 g PI734D PC 3.3
DQGAM 1825 1460 1650 1320 1650 1320 QSK50-G7 EPA Tier 2 PI734F PC 3.3
C2000 D5 2063 1650 1875 1500 1875 1500 QSK60-G3   PI734F PC 3.3
C2000 D5e 2000 1600 1825 1460 1825 1460 QSK60-GS3 TA Luft 2 g PI734F PC 3.3
DQKAH 2000 1600 1825 1460 1825 1460 QSK60-G11 EPA Tier 2
TA Luft 2 g
PI734F PC 3.3
C2250 D5 2250 1800 2000 1600 2000 1600 QSK60-G4   PI734G PC 3.3
DQKAG 2250 1800 2000 1600 2000 1600 QSK60-G11 EPA Tier 2
TA Luft 2 g
PI734F PC 3.3
C2500 D5A 2500 2000 2250 1800 2250 1800 QSK60-G8 TA Luft 4 g LVSI804R PC 3.3
DQKAJ 2500 2000 2000 1600 2000 1600 QSK60-G18 EPA Tier 2
TA Luft 2 g
LVSI804S PC 3.3
C2750 D5 2750 2200 2500 2000 2500 2000 QSK78-G9 TA Luft 4 g MVSI804R PC 3.3
C2750 D5e 2750 2200 2500 2000 2500 2000 QSK78-G15
QSK78-G16
EPA Tier 2
TA Luft 2 g
MVSI804R PC 3.3
C2750 D5B 2750 2200 2500 2000 2500 2000 QSK60-G22   LVSI804X PC 3.3
C2750 D5BE 2750 2200 2500 2000 2500 2000 QSK60-G23 EPA Tier 2 LVSI804W PC 3.3
C3000 D5 3000 2400 2750 2200 2750 2200 QSK78-G9   MVSI804S PC 3.3
C3000 D5e 3000 2400 2750 2200 2750 2200 QSK78-G15
QSK78-G16
EPA Tier 2
TA Luft 2 g
MVSI804S PC 3.3
C3500 D5 3500 2800 3125 2500 3215 2500 QSK95-G4   LVSI804W PC 3.3
C3500 D5e 3500 2800 3125 2500 3125 2500 QSK95-G5
QSK95-G10
EPA Tier 2
TA Luft 2 g
LVSI804W PC 3.3
C3750 D5 3750 3000 3350 2680 3350 2680 QSK95-G4   LVSI804X PC 3.3
C3750 D5e 3750 3000 3350 2680 3350 2680 QSK95-G10 EPA Tier 2 LVIS804X PC 3.3
Rango de grupo electrógeno de gasolina

Rango de generador de gasolina: 1244 a 3570 kVA (50 Hz)

Modelo Tipo de combustible Calificación continua
kVA
Calificación continua
kWe
Motor
C995N5C Gas natural 1244 995 QSK60G
C1160 N5C Gas natural 1450 1160 QSK60G
C1200 N5C Gas natural 1500 1200 QSK60G
C1400 N5C Gas natural 1750 1400 QSK60G
C1540 N5CC Gas natural 1925 1540 QSK60G
C1550 P5CD Propano 1938 1550 HSK78G
C1500 N5CD Gas natural 2000 1600 HSK78G
C1800 N5CD Gas natural 2250 1800 HSK78G
C2000 N5CD Gas natural 2500 2000 HSK78G
servicio de generación de energía

Asistencia de servicio

Cummins les ofrece a sus clientes una tranquilidad inigualable en lo que se refiere a servicio y mantenimiento de grupos electrógenos Cummins. Brinda las mejores capacidades de mercado de repuestos a través de su contacto local dedicado, con el soporte de un sistema global de técnicos de servicio, ingenieros y centros de distribución de piezas en más de 190 países.

Conozca más aquí
Conéctese con nosotros