Frecuencia
Tipo de combustible
| Calificación para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Permanente | 160 - 184 | 200 - 230 |
| Reserva | 176 - 204 | 220 - 255 |
Certificación
Disponibilidad del producto
Aplicaciones
Tecnología comprobada para energía confiable.
Tal como ocurre con la serie B, los motores de la serie C han establecido una reputación incomparable en cuanto a su confiabilidad. Los motores de la serie incorporan características para reducir el mantenimiento y optimizar el rendimiento con el fin de cumplir con los requisitos más exigentes relacionados al funcionamiento de los grupos electrógenos.
La especificación de la serie C incluye todo lo que usted esperaría de la serie B de G-Drive, pero con 8.3 litros y una dotación de seis cilindros, la serie C ofrece mayor potencia con energía de reserva, permanente y base.
Características y beneficios
Diseño integrado Coolpac: provisto con un paquete de enfriamiento y un kit de limpiador de aire para brindarle un completo paquete de energía.
Transmisión por correa individual Poly V para el ventilador, el alternador y la bomba de agua, con rodillo autotensionante para un mínimo mantenimiento.
La bomba en línea de la serie P de Bosch opera a altas presiones de inyección para una combustión más limpia y emisiones más bajas.
Filtro de combustible roscado y filtro de aceite lubricante estándar.
Turbocompresor Holset HX40W de montaje superior para mayor potencia, ahorro de combustible y niveles más bajos de humo y ruido.
Servicio y asistencia - Los productos G-Drive están respaldados por un servicio de asistencia técnica y postventa con un alto nivel de excelencia, el cual se ofrece a través de una red de servicio de primer nivel.