CFP7E
El CFP7E cuenta con un bloque sin camisa de hierro fundido estructuralmente diseñado para reducir el ruido y aumentar la durabilidad. Uno de los motores de bomba contra incendios Cummins que ofrece flexibilidad a los propietarios con su opción de control de límite de presión de velocidad variable (VSPLC) electrónico.
Energía
153 - 249 hp
114 - 186 kW
Desplazamiento
409 in³ (6.7 L)
Certificación
EPA Tier 3
Disponibilidad del producto
África Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, India, América Latina, América del Norte
Características y beneficios
- Sistema de combustible de conducto común de alta presión (HPCR) con controles electrónicos FADEC - Ofrece una presión de inyección alta (1600 bares) para un desempeño mejorado y ahorro de combustible en cada rpm. Los controles electrónicos proporcionan información crítica para controlar costos y reducir el mantenimiento, y una integración uniforme con otros componentes.
- Tecnología de combustión interna - Cumple con las normas de emisiones sin componentes externos.
- Bloque de cilindros sin camisa - Diseñado para reducir el ruido y aumentar la durabilidad. Fabricado para manejar altas presiones.
- Refrigeración focalizada del pistón - Extiende la vida útil con temperaturas de pistón más bajas.
- Turbocompresor de descarga - Diseñado por Cummins Turbo Technology, el diseño de descarga del Holset® optimiza la operación sobre la curva de torsión con mejor desempeño a baja velocidad e impulso a alta velocidad.
- Inyectores centrados con tazones de pistón simétricos - El flujo de aire mejorado y la dispersión uniforme de combustible brindan mayor potencia, respuesta temporal mejorada y menor consumo de combustible en las versiones de 24 válvulas del motor QSB.
- Filtro de combustible de dos fases - Brinda un nivel equilibrado de separación de partículas para maximizar la vida útil del filtro del combustible y proteger los componentes vitales del sistema de combustible.
- Tren de engranajes posterior - Reduce significativamente la salida de ruido para cumplir con las normas internacionales de emisión de ruido.
- Lóbulos de árbol de levas más amplios y superficie de desgaste del alzaválvulas más amplia - Mejoran la durabilidad y confiabilidad.