QSB para aplicaciones industriales

Energía

110 - 275 hp 82 - 205 kW

Torsión

459 - 730 lb-ft 622 - 990 N•m

Certificación

Nivel 3 / Etapa IIIA, EPA Nivel 3, Etapa III UE

Disponibilidad del producto

América del Norte, África Oriente Medio, América Latina, Asia Pacífico, Europa

Aplicaciones

Motor a aceite y gas
Mantenimiento de pozos
Motor de diésel QSB para aplicaciones industriales

Cuando tiene un trabajo difícil por hacer, necesita la energía, precisión y flexibilidad de los motores de diésel Cummins QSB. Estos motores QSB electrónicos de 4 y 6 cilindros presentan importantes mejoras para que todos los equipos tengan mayor resistencia y duración, y funcionen en forma más inteligente y silenciosa. Además, cumplen con las regulaciones de Nivel 3/Etapa IIIA con tecnología de combustión interna que mantiene una solución de diseño compacto, simple y asequible.

El QSB Series se basa en los motores altamente exitosos de la serie B y cuenta con capacidades de potencia desde 110-275 hp (82-205 kW), un aumento de hasta el 18%, con sistema de enfriamiento de aire y turbocompresión para un alto rendimiento. Estos motores combinan controles electrónicos autónomos comprobados con el desempeño confiable que se espera de uno de los diseños de motores más duraderos y exitosos del mundo.

Además, todos los motores QSB tienen capacidad de arranque en frío mejorada y un funcionamiento de 5 a 9 decibeles más silencioso que su predecesor. Es tan silencioso en carga máxima como lo era el QSB anterior sin carga.

Especificaciones
  QSB4.5 QSB6.7 
Tipo de motor 4 cilindros en línea  6 cilindros en línea
Desplazamiento 275 in³ (4.5 L*) 408 in³ (6.7 L*) 
Potencia publicada 110-170 hp (82-127 kW) 133-275 hp (99-205 kW) 
Torsión máxima 459 lb-ft (622 N•M) 730 lb-ft (990 N•M)  
Aspiración Turboalimentado y admisión de aire refrigerado Turboalimentado y admisión de aire refrigerado
Capacidad del sistema de aceite 11.6 qt de EE. UU. (11 L*)   15-25.3 qt de EE. UU. (14.2-23.9 L*) 
Capacidad del refrigerante 9 qt de EE. UU. (8.5 L*)   10.6 qt de EE. UU. (10 L*) 
Longitud 32.2 in (818 mm)  41.7 in (1059 mm) 
Ancho 28.1 in (713 mm)  28.6 in (725 mm) 
Altura 34.5 in (878 mm)  37.8 in (960 mm) 
Peso en estado húmedo 818 LB (371 KG)  1,047 LB (475 KG) 

*L = litros/litros



Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.
Calificaciones
Modelo del motor HP (kW) a RPM publicada Potencia máxima (kW) a rpm Torsión máxima LB-FT (Nm) @ RPM
QSB6.7 
QSB 275*  275 (205) @ 2500   275 (205) @ 2300   730 (990) @ 1500 
QSB 260   260 (194) @ 2500   270 (201) @ 2300   728 (987) @ 1500 
QSB 260   260 (194) @ 2400   270 (201) @ 2200   728 (987) @ 1500 
QSB 260   260 (194) @ 2300   270 (201) @ 2100   730 (990) @ 1500 
QSB 260   260 (194) @ 2200   270 (201) @ 2000   728 (987) @ 1400 
QSB 250   250 (186) @ 2500   260 (194) @ 2300   728 (987) @ 1500
QSB 240   240 (179) @ 2500   250 (186) @ 2300   728 (987) @ 1500 
QSB 220   220 (164) @ 2200   230 (172) @ 2000   700 (949) @ 1500 
QSB 220   220 (164) @ 2000   230 (172) @ 1800   702 (952) @ 1400 
QSB 215   215 (160) @ 2500   225 (168) @ 2300   655 (888) @ 1500 
QSB 205**   205 (153) @ 1800   205 (153) @ 1800   687 (931) @ 1300 
QSB 203   203 (151) @ 2000 205 (153) @ 1800   695 (942) @ 1450 
QSB 200   200 (149) @ 2100   200 (149) @ 2100   546 (740) @ 1500 
QSB 190   190 (142) @ 2400   205 (153) @ 2200   686 (930) @ 1500 
QSB 190**   190 (142) @ 2300   203 (151) @ 1900   686 (930) @ 1500 
QSB 190**   190 (142) @ 2200   195 (145) @ 2000   687 (931) @ 1400 
QSB 185   185 (138) @ 2500   190 (142) @ 2300   575 (780) @ 1500 
QSB 173   173 (129) @ 2500   183 (136) @ 2000   592 (803) @ 1500 
QSB 173**  173 (129) @ 2200   178 (133) @ 2000   589 (799) @ 1400 
QSB 170**   170 (127) @ 2000   170 (127) @ 2000   484 (656) @ 1400 
QSB 160   160 (119) @ 2500   165 (123) @ 2300  

539 (731) @ 1500

QSB 160**   160 (119) @ 2200   165 (123) @ 2000   540 (732) @ 1400 
QSB 155**   155 (116) @ 2000   155 (116) @ 2000 456 (618) @ 1500 
QSB 133**   133 (99) @ 2200   133 (99) @ 2200   431 (584) @ 1450 
QSB4.5 
QSB 170*  170 (127) @ 2500   170 (127) @ 2500   459 (622) @ 1500 
QSB 160   160 (119) @ 2500   165 (123) @ 2300   459 (622) @ 1500 
QSB 152   152 (113) @ 2200   152 (113) @ 2200 405 (549) @ 1500 
QSB 130   130 (97) @ 2300   130 (97) @ 2300   378 (512) @ 1500 
QSB 130**  130 (97) @ 2200   135 (101) @ 2000   459 (622) @ 1500 
QSB 121**   121 (90) @ 2200   121 (90) @ 2200   347 (470) @ 1500 
QSB 110  110 (82) @ 2500   115 (86) @ 2300   360 (488) @ 1500 
QSB 110**   110 (82) @ 2200   115 (86) @ 2000   360 (488) @ 1500 

* Indica una calificación restringida. **Indica una calificación continua. Todas las calificaciones son intermitentes a menos que se indique lo contrario. Es posible que haya más calificaciones disponibles. Consulte con su distribuidor de Cummins. Todas las calificaciones cumplen con Nivel 3.

Eficiencia
Desempeño

o