Motor marino K50

Energía

1471 - 2098 hp 1097 - 1564 kW

Torsión

lb-ft 0 N•m

Certificación

Nivel II de la OMI

Disponibilidad del producto

Asia-Pacífico

Aplicaciones

Marina/Naval
Naval - Comercial
Motor de diseño K50 C para aplicaciones marinas

Rendimiento confiable respaldado por soporte global

  • Diseñado para soportar las desafiantes condiciones a las que los operadores marítimos comerciales se enfrentan con frecuencia
  • Certificación IMO Nivel II
  • Cubierto por nuestra garantía integral
  • Respaldado por la red de servicio global de Cummins
  • Fabricado en Cummins Chongqing Engine Company (CCEC) en Chongqing, China

Características y beneficios

Características del motor

  • Diseño del motor: perfil bajo para facilitar la instalación y el mantenimiento. Las camisas de cilindro húmedas ofrecen una vida útil más larga y un costo de reconstrucción menor. Cuenta con pistones enfriados por galería para una máxima durabilidad.
  • Sistema de combustible: el sistema de combustible Cummins PT se opera mecánicamente con control de tiempo escalonado (STC) para permitir una aceleración suave del motor bajo carga.
  • Sistema de enfriamiento: intercambiador de calor de placas refrigerado en la quilla o montado en el motor para reducir el costo de instalación y reducir el mantenimiento. Filtros de tratamiento de agua Cummins roscados para protección contra la corrosión del sistema de enfriamiento.
  • Sistema de escape: colector de escape seco con protección contra el agua para reducir el consumo de combustible y mejorar el rendimiento.
  • Sistema de aire: filtros de aire aptos para uso marítimo con indicador de restricción en tomas de aire. Turbocompresores gemelos Cummins optimizados para uso naval.
  • Sistema de lubricación: cárter de aceite de alta capacidad de 189 L (50 gal) grado marino. Cartucho de filtro de aceite roscado Cummins disponible para simplificar el servicio.
  • Sistema electrónico: sistema eléctrico estándar de 24V y mazo de cables de grado marino.
  • Certificaciones: cumple con las regulaciones de emisiones IMO Tier 2. Las EIAPP y los certificados de clase marina están disponibles en China Classification Society (CCS). Hable con un profesional de Cummins de su área para obtener una lista completa de las aprobaciones de las sociedades marítimas disponibles para este motor.
  • Lista de materiales estandarizada: el motor se ofrece con opciones y certificaciones limitadas para impulsar tiempos de entrega y costos competitivos.
Especificaciones
Configuración Motor de diésel V16 y de 4 tiempos
Aspiración Turboalimentada / Posenfriada
Desplazamiento 50 L (3067 in3)
Diámetro interno y carrera 159 X 159 mm (6.25 X 6.25 in)
Rotación En sentido contrario a las agujas del reloj de cara al volante
Sistema de combustible Presión-tiempo (PT)

 

Dimensiones y peso del producto

Longitud total mm (in) 2964 (106)
Ancho total mm (in) 1564 (62)
Alto total mm (in) 2259 (89)
Peso kg (lb) 5166 (11,389)

*Las medidas y el peso pueden variar según la configuración de motor seleccionada.



Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.
Calificaciones
Modelo del motor kW MHP BHP RPM de velocidad del motor Definición de capacidad de potencia Velocidad nominal L/hr (gal/hr) ISO* L/hr (gal/hr) Emisiones IMO
Velocidad variable                
K50-M 1193 1622 1600 1800 Continua 303.6 (80.2) 209.5 (55.3) 2
K50-M 1342 1825 1800 1900 Uso intensivo 345.4 (91.2) 236.7 (62.5) 2
K50-M1564C2 1564 2127 2100 2000 Intermitente 414.9 (109.6) 280.1 (74.0) 2
Velocidad fija                
K50-DM 1097 1492 1470 1500 (50 Hz) Permanente 275.9 (72.9) 141.9 (37.5) 2
K50-DM 1291 1756 1730 1800 (60 Hz) Permanente 314.6 (83.1) 161.4 (42.6) 2
K50-DM1384C2 1384 1882 1856 1500 (50 Hz) Permanente 358 (94.6) 180.1 (47.6) 2
K50-DM1491C2 1491 2028 2000 1800 (60 Hz) Permanente 370.1 (97.8) 197.8 (52.3) 2

*Consumo promedio de combustible basado en Ciclo de prueba estándar ISO 8178 E3 (modelos de velocidad variable) y Ciclo de prueba estándar ISO 8178 D2 (modelos de velocidad fija)



Eficiencia
Desempeño

o