Energía
500 - 600 hp
373 - 447 kW
Torsión
lb-ft
0 N•m
Certificación
Etapa II UE, nivel 2 según la EPA
Disponibilidad del producto
África Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, América Latina, América del Norte
Aplicaciones
Agricultura
Construcción
Motores para minería
Unidades de potencia
Características y beneficios
- Emisiones fuera de la carretera: el motor X15 cumple con las normas de emisiones Euro Stage II y US EPA nivel 2 para aplicaciones fuera de carretera.
- Controles electrónicos autónomos: el sistema de control electrónico utiliza la última tecnología de microprocesador, que permite un desempeño, ahorro de combustible y diagnóstico superiores.
- Sistema de combustible de inyección de alta presión (XPI) Cummins: permite un funcionamiento más limpio y silencioso.
- Purificador de aire: filtro de aire industrial de alta resistencia, con elementos de seguridad.
- Montaje en riel base: Bastidor base de sección pesada.
- Sistema de enfriamiento: montaje del radiador para trabajo pesado con capacidad ambiental de 50 °C, que incorpora agua de la camisa del motor y enfriamiento del aire de carga.
- Escape: silenciador de escape integral de clase residencial con tapa antilluvia.