Energía
760 - 950 hp
567 - 708 kW
Torsión
2558 - 2897 lb-ft
3468 - 3928 N•m
Certificación
EPA Tier 2
Disponibilidad del producto
África Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, América Latina, América del Norte
Aplicaciones
Agricultura
Construcción
Motores para minería
Unidades de potencia
Características y beneficios
- Certificación de emisiones US EPA nivel 2. El motor Cummins QSK23 cumple con los requisitos de emisiones nivel 2.
- Controles electrónicos de plena autoridad - El control electrónico del motor proporciona un mayor ahorro de combustible, diagnósticos precisos y protección del motor.
- Sistema de combustible de alta presión - Un funcionamiento más limpio y silencioso con un rendimiento consistente en cada rpm.
- Purificador de aire - Doble purificador de aire industrial de servicio pesado, con elemento de seguridad e indicador de restricción incluidos.
- Montaje en riel base: Bastidor base de sección pesada.
- Sistema de enfriamiento - Montaje y protección del radiador para trabajo pesado, con capacidad ambiental de 50 °C. Disposición del ventilador como estándar.
- Escape: codo de 90° más silenciadores opcionales.