12Xe™ ePowertrain

Disponibilidad del producto

Asia Pacífico, Europa, América del Norte, América Latina

Aplicaciones

Autobuses y autocares CDBS
Camión de CDBS
12Xe ePowertrain

El sistema 12Xe ePowertrain de Cummins-Meritor permite la selección de componentes clave, incluidos motores eléctricos, transmisiones, engranajes, frenos, extremos de rueda y carcasas. El 12Xe está diseñado para la escalabilidad y puede adaptarse a diversas necesidades de tren motriz eléctrico según la aplicación del vehículo y el ciclo de trabajo.

Obtenga más información en accelerazero.com

Características y beneficios

  • Puede utilizarse en diversas vocaciones
  • Cumple con los requisitos de distancia al suelo para perfiles de bajo tamaño de neumático
  • Mantiene la interfaz existente de la carcasa del eje
  • Adecuado para configuraciones eléctricas, híbridas paralelas, híbridas en serie e híbridas enchufables
  • Freno de estacionamiento integrado en el freno de base
  • Diseñado para un frenado regenerativo máximo
  • Engranajes optimizados para la máxima regeneración de energía
  • Compatible con ePTO
  • Amplio rango de relaciones
  • Cuenta con múltiples opciones de transmisión para diversas aplicaciones
  • Opciones de reducción del extremo de la rueda opcionales para aumentar el par de las ruedas
  • El diseño de eCarrier con densidad de energía satisface los requisitos de conducción y manejo del vehículo

Videos:

Rango de energía continua 130*, 150, 180 y 200 kW
Potencia máxima 180 y 250 kW
Rango de GAWR por eje 15,000 libras (6,8 T)**
Aplicaciones Clase 4-7: Recogida y entrega, autobús escolar 8 m, 9 m y 10 m: autobús urbano
Rango de alto voltaje 450-750 V
Clasificación de seguridad funcional ISO-26262/ASIL-C
Protección de ingreso IP6K6K, IP6K8, IP6K9K
*Versión futura **Se podría utilizar una GAWR personalizable


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.