Disponibilidad del producto
América del Norte, América Latina
Aplicaciones
Autobuses y autocares CDBS
Construcción y Servicios Públicos CDBS
Bomberos y rescate de CDBS
Transporte pesado CDBS
Manejo de materiales de CDBS
Grúas móviles de CDBS
Coche de ferrocarril de CDBS
Camión de CDBS
Defensa
La transmisión de lubricación extendida de Meritor (MXL) ofrece intervalos de lubricación extendidos para reducir los costos operativos y extender la vida útil de las aplicaciones de transporte de línea y entrega en la ciudad. Construida con un diseño de cubierta y sello de acero, la serie MXL es más robusta que los productos de la competencia. Es compatible con yugos estándares de la industria para una mayor disponibilidad de piezas y flexibilidad para la conversión del mercado de repuestos.
Características y beneficios
- La tubería de alta resistencia ofrece una rectitud uniforme que brinda un rendimiento óptimo
- El diseño mejorado del sello de nitrilo protege la lubricación de los contaminantes de la carretera
- El robusto sistema de retención del rodamiento con una fuerte fuerza de sujeción elimina las tazas giratorias
- El sello de labio triple y la cubierta metálica protectora protegen y prolongan la vida útil de las juntas en U
- Los intervalos de lubricación de hasta 100,000 millas reducen los costos de operación y mantenimiento
- El revestimiento de nylon Polyglide minimiza las cargas axiales al reducir la fricción