Serie de transmisión para trabajo mediano Permalube™ RPL

Disponibilidad del producto

Norteamérica

Aplicaciones

Autobuses y autocares CDBS
Construcción y Servicios Públicos CDBS
Camión de CDBS
Defensa
Línea motriz para trabajo mediano

Nos complace presentar dos nuevas transmisiones para trabajo mediano a su familia de transmisiones Permalube RPL. El RPL10 y el RPL14 son los primeros vehículos de servicio mediano (Clase 6-7) de nuestra línea de transmisión Permalube RPL y están permanentemente lubricados y sellados de por vida. Basadas en tecnología líder en la industria, las nuevas líneas motrices están diseñadas específicamente para aplicaciones de servicio mediano, incluyendo recolección de residuos, entrega en ciudad, autobús urbano y autobús escolar, y ofrecen beneficios tales como un mayor tiempo de actividad y menores costos operativos.

Características y beneficios

  • No necesita servicio; sello de por vida
  • Sello de junta en U de alto rendimiento con un diseño de triple labio para una lubricación y protección superiores contra las contenciones
  • Conexión de yugo Easy Service con cuatro pernos y correas mecanizadas, lo que proporciona un punto de conexión seguro y una instalación sencilla
  • El revestimiento de nylon Polyglide minimiza las cargas axiales de la sección deslizante al reducir la fricción
  • Garantía de servicio general de 4 años/400,000 millas

Videos:

Modelo Tamaño de la tubería (pulgadas) DI de tubería (pulgadas) Espesor de pared (pulgadas) Diámetro del giro (pulgadas) Capacidad de potencia de transmisión (lb-ft.) Clasificación de transmisión (n-m) Aplicación
RPL10 4.00 3.78 0.11 7.00 6,000 8,135 Principal
RPL14 4.09 3.73 0.18 7.80 10,000 13,558 Principal


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.