Freno de tambor de cuña

Disponibilidad del producto

Europa, América del Norte, Asia Pacífico, América Latina

Aplicaciones

Autobuses y autocares CDBS
Construcción y Servicios Públicos CDBS
Transporte pesado CDBS
Carretilla elevadora de CDBS
Manejo de materiales de CDBS
Tractor portuario de CDBS
Camión de CDBS
Defensa
Freno de tambor de cuña

El freno de tambor de cuña proporciona una potente torsión con un paquete de instalación compacto.

Características y beneficios

  • Zapata fabricada estándar con indicadores de desgaste opcionales
  • El accionamiento simple y doble proporciona la capacidad de aumentar el par en un paquete de frenos del mismo tamaño
  • Opciones disponibles de servicio neumático o hidráulico y accionamiento de servicio o estacionamiento
  • El ajuste automático integrado elimina la necesidad de tener un ajustador de holgura en el exterior
  • El sistema de zapata flotante carga el tambor de manera uniforme, optimizando el desgaste del forro y la vida útil del tambor (opción de doble accionamiento)
  • Ángulos de cuña de 12°, 14° y 16° disponibles (15" y 410 mm)
  • Selección de materiales de fricción disponibles para diferentes actividades
Modelo Tamaños disponibles en pulgadas Torsión nominal en kN-m Tamaño mínimo de rueda en pulgadas
RSA-Rockwell Single Air RSH-Rockwell Single Hydraulic 15 x 3.5 x 4 24 19.5, 22.5
RDA-Rockwell Dual Air RDH-Rockwell Dual Hydraulic 15 x 4
15 x 5
15 x 6
15 x 7
Cuña de 15" 19.2 19.5
Cuña de 410 mm 16,1 x 7,1
16,1 x 7,9
20.9 20


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.