Disponibilidad del producto
Norteamérica
Aplicaciones
Tráiler de CDBS
Camión de CDBS
Defensa
El tambor de freno ligero STEELite X30 ofrece una mayor capacidad de carga útil y menores costos de mantenimiento para aplicaciones de transporte de larga distancia o con restricciones de peso. Diseñado para una fuerza y tolerancias de producción superiores, STEELite X30 es más de 200 libras más liviano en combinaciones típicas de tractor/remolque de eje en tándem y cumple con los requisitos federales de distancia de frenado. STEELite X30 está construido con materiales y procesos de fabricación de última generación para mejorar la confiabilidad y la resistencia a la decoloración, y es compatible con las configuraciones de extremo de rueda más populares.
Características y beneficios
- El proceso patentado de equilibrio de la máquina elimina el peso de soldadura y ofrece un funcionamiento equilibrado
- El exclusivo proceso de fabricación de SpinCast fusiona un revestimiento de hierro gris en la carcasa exterior para optimizar el rendimiento de frenado
- El exclusivo diseño patentado de una pieza formado por rotación proporciona hasta un 20% de ahorro de peso en comparación con el tambor de fundición estándar y elimina las costuras de soldadura para una vida útil más larga y un mantenimiento reducido
STEELite X30™
Características del producto
El diseño de la carcasa de acero de una sola pieza formado por rotación utiliza un proceso patentado para extender el ciclo de vida
El exclusivo proceso SpinCast fusiona un revestimiento de hierro gris en la carcasa exterior para lograr un rendimiento óptimo de frenado
El proceso patentado de máquina a equilibrio elimina la necesidad de pesas soldadas y ofrece un funcionamiento equilibrado
El diseño de la carcasa de acero de una sola pieza formado por rotación utiliza un proceso patentado para extender el ciclo de vida
El exclusivo proceso SpinCast fusiona un revestimiento de hierro gris en la carcasa exterior para lograr un rendimiento óptimo de frenado
El proceso patentado de máquina a equilibrio elimina la necesidad de pesas soldadas y ofrece un funcionamiento equilibrado