Disponibilidad del producto
Asia Pacífico, Europa
Aplicaciones
Autobuses y autocares CDBS
Construcción y Servicios Públicos CDBS
Camión de CDBS
Defensa
El freno de tambor Q+ S para camiones de transporte de línea y remolques y aplicaciones profesionales ofrece un rendimiento constante, distancia de frenado y mantenimiento sencillo. Disponible con paquetes de zapatas de freno más anchos y material de fricción avanzado, el Q+ S ofrece mayor vida útil del forro.
Características y beneficios
- Materiales de fricción líderes en la industria para intervalos más largos entre servicios
- La vida útil prolongada del forro reduce el costo total de propiedad
- Los bujes mejorados del árbol de levas y el diseño de doble pasador de anclaje minimizan el mantenimiento y el tiempo de inactividad
- La opción de araña de acero estampado reduce el peso en 3 kg por freno en comparación con las arañas fundidas, lo que mejora la eficiencia del combustible y maximiza la carga útil sin sacrificar la durabilidad o el rendimiento
- La zapata patentada de cambio rápido minimiza el tiempo de inactividad