Disponibilidad del producto
Europa, Asia Pacífico, América del Norte, América Latina
Aplicaciones
Agricultura
Autobuses y autocares CDBS
Construcción y Servicios Públicos CDBS
Bomberos y rescate de CDBS
Equipo de servicio en tierra de CDBS
Transporte pesado CDBS
Carretilla elevadora de CDBS
Manejo de materiales de CDBS
Grúas móviles de CDBS
Tractor portuario de CDBS
Reabastecedor de combustible de CDBS
Soplador de nieve CDBS
Tractor de remolque de CDBS
Camión de CDBS
Defensa
El freno de tambor S-Cam para trabajo pesado ofrece el rendimiento necesario para aplicaciones difíciles gracias a su eficiencia optimizada y un paquete de instalación flexible, con opciones de zapata fundida y fabricada desarrolladas para facilitar y agilizar el mantenimiento.
Características y beneficios
- La geometría optimizada de los revestimientos de fricción proporciona material de desgaste adicional
- Las opciones de desplazamiento de 0.906", 1.75" y 2.5" se adaptan a la mayoría de las aplicaciones
- Desplazamiento de 1.75" y 2.5" disponible para tamaños de 16.5" y 18"
- Estándar de desplazamiento de 0.81" para un tamaño de 20.25"
- Opciones disponibles de longitud del ajustador de holgura: 5.5", 6.0", 6.5" y 7.0"
- Disponibilidad de accionadores de servicio y freno de resorte: 24", 30" y 36"
- El soporte de la cámara y las opciones de montaje remoto para el accesorio del accionador permiten flexibilidad en el embalaje
- Múltiples materiales de fricción disponibles para cumplir tareas específicas