Freno de disco de aire ELSA 175

Disponibilidad del producto

Europa, Asia Pacífico, América Latina

Aplicaciones

Autobuses y autocares CDBS
Camión de CDBS
Freno de disco de aire ELSA 175

El freno de disco de aire ELSA 175 se basa en la familia de frenos ELSA de clase mundial para ofrecer un alto rendimiento con excelentes opciones, como el sellado secundario y la detección de desgaste.

Características y beneficios

  • Freno de disco neumático de un solo pistón
  • Sellado secundario opcional en cada interfaz de sello
  • Opciones de detección e indicación de desgaste disponibles
  • Alta similitud de los kits de servicio del mercado de repuestos con otros frenos ELSA
  • Robusto control de desgaste cónico, sin placa esparcidora intermedia
  • Capacidad de torsión alta de freno de disco neumático de 17.5"
Actuación (tipo) Tamaño de la rueda (pulgadas) Vehículos hasta (GAW en toneladas) Diámetro del rotor (disco) Diámetro del tambor (tambor) Grosor del rotor (disco) Ancho de la zapata (tambor) Área de almohadilla (solo disco) Frenos Masa (con pastillas para frenos de disco, con zapatas para tambor) (Axial - solo para disco) (en kg) Masa de frenos (con pastillas para frenos de disco, con zapatas para tambor) (Radial - solo para disco) Torsión de freno de trabajo mediano (1.5% de los ciclos al torque máximo (1.175 millones en total) (en kNm) Torsión de freno de trabajo pesado (5.0% de los ciclos al torque máximo (1.25 millones en total) (en kNm) Ángulo de la cámara de aire (solo disco) (en grados) Otros elementos
Aire (pistón simple) 17,5 o 19,5 - 330 - 120 23 AN 15 10,5 (modelo L) - 13 (modelo H) - Axial


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.