Eje de tracción trasera en tándem MT-150™

Disponibilidad del producto

América Latina, Asia Pacífico, Europa

Aplicaciones

Camión de CDBS
Eje de tracción trasera en tándem MT 150

El eje de tracción trasera en tándem MT-150 para camiones de larga distancia tiene un diseño liviano, ofrece relaciones rápidas y función desmontable para brindar una mayor economía de combustible.

Características y beneficios

  • Diseñado para camiones de larga distancia
  • Eje reductor simple en tándem
  • Diseño optimizado de la línea motriz
  • Amplio rango de relaciones
  • Bloqueo de tres diferenciales
  • Opción tándem desmontable
  • Alta densidad de energía para una carga útil mayor
  • Alta durabilidad y confiabilidad para mejorar el tiempo de actividad
  • Menor consumo de combustible para reducir el costo total de propiedad
  • Alta fuerza de tracción en todas las condiciones de conducción para la productividad del camión
  • Relaciones más rápidas para apoyar la reducción de velocidad y reducir el consumo de combustible
  • Bajos costos de mantenimiento e impacto ambiental
Fabricado/Fundido GAW (toneladas) GCW (toneladas) Ratios de reducción Otros elementos Tamaño de la carcasa Diámetro del engranaje anular
Fabricado/Fundido 23-26 70 2,43-6,17 DCDL Yes-Curvic IAD Sí Versión desmontable disponible 134 x 117x13 415


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.