Eje de tracción trasera único RS-611™

Disponibilidad del producto

Asia Pacífico, Europa, América del Norte, América Latina

Aplicaciones

Defensa
Eje motor trasero único RS-611

El eje motor trasero único RS-611 está diseñado y construido para las demandas extremas del ciclo de trabajo militar. Nuestros ejes de reducción cónicos del extremo de la rueda dentada superan los exigentes requisitos de la actual familia de vehículos tácticos medios (FMTV), a la vez que ofrecen una maniobrabilidad óptima y una excelente distancia al suelo.

Características y beneficios

  • Frenos autoajustables Stopmaster con tambores de freno de montaje externo
  • Montaje de rueda guiado por pernos para ruedas de 10 pernos x 11.25" B.C.
  • Extremos de rueda listos para ABS con rueda de dientes y sensor instalados
  • Extremos de rueda preparados para el sistema central de inflado de neumáticos (CTIS) para mayor tracción y maniobrabilidad
  • El diferencial opcional de deslizamiento limitado o diferencial sin giro mejora la tracción en superficies resbaladizas
  • Frenos de disco opcionales
Modelo Clasificación de GAWR Frenos Engranaje anular Ratios estándar Peso del eje Desplazamiento del tazón Altura del piñón por encima de línea central Ancho total
RS-15-611 15,000 lb (6,804 kg) Stopmaster® 15 x 5 accionado por aire 11.7" (297.4 mm) 6.14, 7.10, 7.80 1,140 lb (517 kg) 6.67” (169.3 mm) 1.25" (31.7 mm) 95.8" (2,434 mm)
RH-15-611 1,290 lb (585 kg) 1.17” (29.7 mm) 7.52" (191 mm)


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.