Eje de tracción trasera único RS-380™

Disponibilidad del producto

Norteamérica

Aplicaciones

Construcción y Servicios Públicos CDBS
RS 380 Eje motriz trasero único

El eje de accionamiento trasero único RS-380 ofrece una combinación distintiva de ingeniería de precisión y durabilidad de los componentes para satisfacer las demandas de aplicación únicas de los tractores portuarios y terminales. Una amplia gama de proporciones y opciones permite a los usuarios elegir el paquete que mejor se adapte a sus necesidades.

Características y beneficios

  • El engranaje hipoide ofrece una vida útil más larga, resistencia, durabilidad y un funcionamiento más silencioso
  • La carcasa rígida del diferencial ofrece extrema durabilidad
  • La tecnología de sellado de aceite unificado mantiene la lubricación adentro y la contaminación afuera
Clasificación de GAWR Modelo de eje GCW Libra de carretera (kg) Ratios estándar Tamaño del engranaje anular (diámetro de paso) Pulgadas (mm) Tamaño del spline del eje del eje pulgadas (mm) Diámetro del eje Pulgadas (mm) Tamaño de la caja de la carcasa pulgadas (mm) Grosor de pared en pulgadas de asiento de resorte (mm) Serie Wheel-End
Máx. 3% de grado (autopista de peaje) Máx. 8% Grado (pavimentado)
23,000 (10,4334) RS-23-380 145,000 (65,830) 125,000 (56,750) 5.52, 6.07, 6.37, 6.75, 7.24, 7.83, 9.14, 10.12, 10.62 19.62 (498.3) 2.35 (59.7) 46 Dientes 2.25 (57.2) 5,25 x 4,62 (134 x 117) 0.50 (12.7) R
26,000 (11,804) RS-26-380 5,50 x 5,50 (140 x 140) 0.56 (14.3)
30,000 (13,620) RS-30-380 0.56 (14.3) 0.63 (16.0) Vía ancha U


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.