Eje monomotor planetario P600™

Disponibilidad del producto

Asia Pacífico, Europa, América del Norte, América Latina

Aplicaciones

Transporte pesado CDBS
Defensa
Eje planetario serie P600

Nuestros ejes motrices planetarios están diseñados y fabricados para ofrecer una mayor capacidad y un rendimiento mejorado en una multitud de aplicaciones fuera de la carretera para trabajo pesado. Conocido por su excepcional calidad, resistencia y dureza, y cada eje planetario está respaldado por un proceso de validación intensivo realizado en nuestros centros globales de diseño y pruebas.

El eje planetario de la serie P600 ofrece una selección de relaciones para garantizar el engranaje, la potencia y el par para hacer el trabajo sin sacrificar la capacidad de carga útil o la eficiencia. Este eje planetario está diseñado y fabricado para ofrecer una clasificación máxima de peso bruto del eje (GAWR) de 126,000 lbs. para transportar cargas de mayor capacidad.

Características y beneficios

  • Probado y validado en las aplicaciones más exigentes para garantizar un funcionamiento confiable y consistente
  • Bloqueos de diferencial controlados por el conductor para una mejor tracción
  • La capacidad del sistema de frenos antibloqueo (ABS) ofrece una seguridad y un rendimiento óptimos
  • Las carcasas de acero fabricadas con soportes aceptan todas las suspensiones de servicio pesado disponibles en el mercado
  • Una amplia relación de eje general ofrece selecciones de relación de 3.46 a 24.81 para aplicaciones únicas y exigentes
  • Ampliamente probado para garantizar su durabilidad
  • Hardware compatible con el sistema central de inflado de neumáticos (CTIS)
  • El extremo de la rueda está disponible con 4 u 5 engranajes planetarios
  • Diferencial proporcional entre ejes diseñado para satisfacer la creciente demanda mundial de la familia de ejes tridem

Videos:

Rango de relación P610 Rango de relación P614 MÁX. GAWR** MÁX. GCWR** Pistas (hub FL a FL, pulgadas) Suspensiones Frenos Engranaje del extremo de la rueda Montaje de ruedas Bloqueo
4.55-8.66 N/C 126,000 libras Hasta 560,000 lbs. 70.9, 74.0 y 80.3 Chalmers®, Hendrickson®, Link® (RayDan®) y Neway® S-Cam 16 1/2" x 8 5/8" Fundido+ 4 planetas estándar; 5 planetas opcionales 335 mm B.C Bloqueo DCDL
*Las especificaciones completas están disponibles bajo petición.
**Incluye múltiples opciones de transportista.
***Las calificaciones máximas están sujetas a una revisión de ingeniería de aplicaciones de Cummins-Meritor


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.