Eje trasero único MS-610™

Disponibilidad del producto

América Latina, Asia Pacífico, Europa

Aplicaciones

Construcción y Servicios Públicos CDBS
Grúas móviles de CDBS
Camión de CDBS
Eje motor trasero simple MS 610

Construido para aplicaciones de construcción, servicio pesado y tracción total 4x4, el eje de tracción trasera simple MS-610 ofrece alta durabilidad y confiabilidad y está disponible con una opción de extremos de rueda de reducción planetarios o de cubo de bisel.

Características y beneficios

  • Distancia al suelo optimizada
  • Aplicaciones con capacidad de potencia de eje ancho
  • Múltiples variantes del extremo de la rueda de reducción de cubo
  • Intervalo de drenaje de aceite prolongado
  • Alta densidad de energía para una carga útil mayor
  • Alta durabilidad y confiabilidad para un mayor tiempo de actividad
  • Menor consumo de combustible para reducir el costo total de propiedad
  • Amplia gama de relaciones más rápidas para apoyar la reducción de velocidad y reducir el consumo de combustible
  • Bajo costo de mantenimiento e impacto ambiental
Fabricado/Fundido GAW (toneladas) GCW (toneladas) Ratios de reducción Otros elementos Tamaño de la carcasa Diámetro del engranaje anular
Fundido 13 70 3,46-7,21 4 Versión planetaria DCDL Standar curvic Piñón Off set - 0 mm Stnad out - XX Distancia al suelo - XX AN 295


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.