Eje trasero único MS-18™

Disponibilidad del producto

América Latina, Europa

Aplicaciones

Camión de CDBS
Eje trasero único MS-18

El eje de transmisión trasera único MS-18 ofrece una alta densidad de potencia para manejar aplicaciones extremas de camiones pesados de la manera más eficiente posible.

Características y beneficios

  • Alta eficiencia
  • Diseñado para aplicaciones extremas
  • Tecnología de soldadura láser
  • Intervalo de drenaje de aceite prolongado
  • Diseño liviano y alta densidad de energía para una carga útil más alta
  • Alta durabilidad y confiabilidad para un mayor tiempo de actividad
  • Menor consumo de combustible para reducir el costo total de propiedad
  • Relaciones más rápidas para apoyar la reducción de velocidad y reducir el consumo de combustible
Fabricado/Fundido GAW (toneladas) GCW (toneladas) Ratios de reducción Otros elementos Tamaño de la carcasa Diámetro del engranaje anular
Fabricado/Fundido 13 60 2,47-4,11 DCDL-Sí Desplazamiento de la curva 38,1 134x117x13 485


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.