Disponibilidad del producto
Aplicaciones
Construido para tareas exigentes de larga distancia que transportan cargas pesadas, es liviano y el mejor ahorro de combustible de su clase, el eje hipoide de reducción simple MS-13-17X está diseñado para aplicaciones en carretera y representa nuestra última generación de productos para operaciones de transporte de línea europea. Para satisfacer la creciente demanda mecánica, este eje motriz ofrece mayor capacidad y rigidez estructural, todo con un peso reducido. El producto presenta una clasificación de peso bruto por eje (GAWR) de 13 toneladas, peso bruto combinado (GCW) de 44 toneladas y relaciones que van desde 2.64 a 6.17. El MS-13-17X está disponible con carcasa fundida o estampada y un bloqueo de diferencial controlado por el conductor opcional.
Características y beneficios
- Versión EVO diseñada para aplicaciones de transporte de línea
- Eje monoreductor
- Diseño de portador ligero
- Aumento del 0,5 por ciento en ahorro de combustible (en comparación con el diseño anterior)
- Alta densidad de energía
- Tecnología de soldadura láser
- Reducción de velocidad (relaciones más rápidas)
- Intervalo de drenaje largo
- Diseño liviano y densidad de energía para una carga útil más alta
- Alta durabilidad y confiabilidad para un mayor tiempo de actividad
- Menor consumo de combustible para reducir el costo total de propiedad
- Relaciones más rápidas para apoyar la reducción de velocidad y reducir el consumo de combustible
- Bajo costo de mantenimiento e impacto ambiental